Réfrigération

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Réfrigération

Les pompes de refroidissement Grundfos sont idéales pour la circulation des réfrigérants dans les applications dont la température est inférieure à 0 °C. Efficace, fiable et sans déviation de la température de consigne.

Alors qu'une pompe centrifuge monocellulaire standard gère efficacement la saumure et le glycol, une pompe centrifuge multicellulaire a été optimisée spécialement pour les réfrigérants les plus dangereux et exigeant une pression élevée, comme le dioxyde de carbone et l'ammoniac.

La pompe multicellulaire peut être fournie avec un accouplement magnétique (MAGdrive) ou un moteur à stator chemisé qui élimine efficacement le risque de fuite dangereuse et, ce faisant, assure un environnement de travail parfaitement sûr. De plus, la possibilité de faire circuler du dioxyde de carbone permet à la pompe dédiée Grundfos de contribuer à un monde plus vert. Il est intéressant de pouvoir utiliser un réfrigérant naturel tel que le dioxyde de carbone plutôt que de produire des réfrigérants synthétiques coûteux, en particulier dans les pays du tiers monde où les ressources sont rares.

Outre une large gamme de pompes de haute qualité pour les réfrigérants primaires, Grundfos propose une gamme de pompes dédiée aux réfrigérants secondaires, fonctionnant sans erreur à des températures pouvant atteindre -60 °C. Bien sûr, toutes nos solutions de réfrigération peuvent être personnalisées pour répondre précisément à vos besoins.

 

Remarques importantes

  • Grundfos propose une vaste gamme de pompes conformes à la directive ATEX.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60