Eau de mer

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Le dessalement de l'eau de mer devient rapidement une source supplémentaire nécessaire d'eau potable dans de nombreuses parties du monde et Grundfos est leader sur le marché des solutions de pompage complètes pour le dessalement.

Grundfos peut équiper les installations d'osmose inverse intégrées aux systèmes à un ou deux étages utilisant des pompes en acier inoxydable avec des systèmes de récupération d'énergie de classe de corrosion élevée dotés de turbines de pompe sur le refoulement. Une telle fabrication peut conduire à des économies financières au niveau de la maintenance, de la réparation, de la consommation électrique et des produits chimiques utilisés dans l'usine de dessalement.

Il est préférable de traiter l'eau de mer à la source, pour garantir un rejet simple et minimiser le risque de corrosion. Selon le débit et la teneur en sel requis, l'admission d'eau de mer peut se faire à des centaines de mètres du rivage. L'admission d'eau de mer à terre, quant à elle, peut se faire grâce à des puits de plage protégés contre la corrosion ou des puits de filtration côtiers.

Grundfos peut fournir des pompes aussi bien pour une installation sèche qu'immergée. En particulier, les pompes SPRE Grundfos sont spécialement conçues pour résister à la corrosion, notamment lorsque l'eau présente une teneur élevée en hydrocarbures et produits chimiques.

Les systèmes de désinfection entièrement automatisés développés par Grundfos constituent une solution simple pour les méthodes de désinfection au chlore. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection utilisant des composés chlorés tels que le chlore gazeux (Cl2), l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et le dioxyde de chlore (ClO2), et vous fournir ces solutions. Les processus automatisés ne nécessitent que peut de maintenance, offrent un rendement très élevé et réduisent les coûts de fonctionnement.

En intégrant des entraînements à vitesse variable et des composants de protection de moteur, Grundfos est en mesure de proposer des systèmes complets préconçus pour fonctionner ensemble. Les convertisseurs CUE Grundfos font partie de l'une des gammes les plus complètes et polyvalentes d'entraînements externes à vitesse variable pour les applications de pompage actuellement sur le marché. En les alliant à la protection de moteur MP 204 facile d'utilisation, nous pouvons assurer une surveillance et un contrôle 24 h/24 de tous les paramètres vitaux, tels que la marche à sec ou la surcharge, afin de garantir la stabilité opérationnelle.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.


    Facebook Twitter LinkedIn