Sédimentation

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La sédimentation est un processus de traitement des eaux usées physique utilisé pour permettre le dépôt par gravité des solides en suspension dans l'eau. L'une des exigences de base pour une sédimentation correcte est d'assurer en permanence une gestion en douceur du fluide au moyen d'un système de pompage conçu pour éviter tout contact entre le sédiment et les parties vitales de la pompe, ce qui réduit l'usure de cette dernière.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompage satisfaisant à ces exigences et, en outre, possède une gamme de solutions de désinfection conduisant à une augmentation de la vitesse de sédimentation des matières en suspension et permettant d'améliorer la qualité de l'eau.

Assurer des débits réguliers et contrôlés dans les bassins de sédimentation et transférer l'eau depuis et vers ces bassins imposent de nombreuses contraintes à une solution de pompage. Les systèmes de pompage Grundfos s'étendent des pompes bi-blocs et à débit mixte volumineuses, qui se concentrent sur l'adduction d'eau plutôt que sur l'ajout de pression, jusqu'à la célèbre pompe centrifuge multicellulaire verticale CR, et couvrent toutes les exigences de performance entre ces deux extrêmes.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de floculation, de désinfection et de correction du pH. De plus, la gamme Grundfos d'accessoires électroniques et électrochimiques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Elle peut être intégrée de manière transparente à votre système.

L'utilisation d'un système économique efficace pour la préparation des matières sèches afin d'améliorer la qualité de l'eau est de plus en plus courante dans le traitement de l'eau. Grundfos peut fournir des systèmes entièrement automatisés, contrôlés par PLC, afin de gérer la préparation et le dosage fiable des coagulants organiques ou des polyélectrolytes.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.

Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32