Systèmes de pulvérisation

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les systèmes de pulvérisation fixes sont efficaces pour couvrir de vastes surfaces. L'utilisation d'une pompe à vitesse variable et d'un capteur de pression permet d'ajuster automatiquement les performances de la pompe en fonction des exigences pour plusieurs systèmes de pulvérisation. Cela permet une meilleure uniformité de l'irrigation et maintient les coûts énergétiques à un niveau bas. L'utilisation d'un régulateur de pompe offre l'avantage supplémentaire de protéger la pompe contre la marche à sec ou les irrégularités de l'alimentation électrique, prolongeant ainsi la durée de vie de la pompe.

Le gel ne faisant pas de cadeau, les cultivateurs doivent pouvoir faire confiance à un système de protection contre le gel qui démarre automatiquement lorsque la température chute. Pour assurer ceci et la nécessaire couche protectrice de glace, nos systèmes de pompage, associés aux têtes de pulvérisation adéquates, peuvent s'avérer être une facteur déterminant.

De notre point de vue, les principes pour y parvenir sont les mêmes que ceux sous-jacents à tout autre système d'irrigation et d'arrosage. En amenant l'eau à la pression constante adaptée, nos systèmes de pompage pulvérisent un nuage uniforme d'humidité qui couvre et protège chaque surface de culture.

Des capteurs de température, des unités de communication des données et des systèmes d'automatisation peuvent être intégrés facilement, pour un fonctionnement fiable de la pompe. Une alarme sera également transmise directement à l'agriculteur en cas de problème.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargement
Brochure

Des pompes pour l'irrigation ...

Brochure


Contact
Entreprises de vente

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Services

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32