Chaudières à vapeur

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Chaudières à vapeur

Les pompes d'alimentation uniques Grundfos pour chaudières à vapeur offrent un rendement inégalé dans un grand nombre de procédés industriels. Chaque pompe multicellulaire est capable d'alimenter la chaudière avec un débit de 0,5 à 180 m3 d'eau par heure, et le volume peut être facilement augmenté en ajoutant d'autres pompes.

Conçues pour supporter une pression élevée, des températures ambiantes et des produits élevées, ainsi qu'un nombre significatif d'arrêts et de démarrages, typique des chaudières, les pompes ont été optimisées dans chacun de leurs aspects. Elles sont même capables de faire face à des conditions d'admission médiocres. Les pompes peuvent également être fournies avec un capot ventilé protégeant la garniture mécanique contre tout dommage dû aux hautes températures.

Remarques importantes

  • De nombreuses législations nationales autorisent le sous-dimensionnement des pompes si celles-ci sont régulées en vitesse.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60