Nettoyage des surfaces

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Nettoyage des surfaces

Offrant une large plage de températures, de -10 °C à 120 °C, les pompes Grundfos sont idéales pour l'élimination de pratiquement toutes les substances dans les applications de nettoyage des surfaces. Grâce à la garniture double, le fluide utilisé dans les processus de nettoyage reste bien en sécurité à l'intérieur de la pompe, sans risque de polluer l'environnement proche ni de poser un danger au personnel travaillant dans la zone d'assemblage. Le caoutchouc utilisé dans la garniture mécanique résiste efficacement aux liquides chimiques les plus agressifs, garantissant ainsi un fonctionnement sans accrocs de toute les pompes Grundfos conçues pour les applications de nettoyage des surfaces. Adaptée aux espaces réduits, la gamme comprend des pompes compactes aussi efficaces que les modèles plus larges.

Grundfos propose également des solutions de pompage ultimes pour les applications de nettoyage robotique ou de bains discontinus à haute pression.

Toutes les pompes de nettoyage des surfaces sont disponibles en acier inoxydable et peuvent être livrées avec des moteurs électroniques tirés de notre programme avancé de solutions électroniques afin d'augmenter le rendement et de contrôler à la perfection les processus.

 

Remarques importantes

  • Toutes les pompes Grundfos développées spécialement pour l'industrie automobile sont fabriquées avec des composants sans silicone.
  • Toutes les pompes utilisées dans les applications de nettoyage des surfaces dans l'industrie automobile sont dotées de moteurs EFF1 à haut rendement.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60