Eaux de surface agricoles

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Si l'eau est pompée depuis un canal ou un bassin de stockage, les hausses et baisses du niveau d'eau susceptibles de se produire modifient les spécifications du système de pompage, car ces variations modifient la hauteur de charge. Un pompe à vitesse unique dimensionnée pour effectuer un relevage depuis le niveau d'eau le plus bas brûlera des dollars énergétiques lorsque le niveau sera haut. Une pompe à vitesse variable est, en revanche, capable d'ajuster sa vitesse pour compenser les variations du niveau d'eau, au bénéfice de la productivité globale de l'exploitation agricole.

Avec l'aide de Grundfos, les agriculteurs disposent d'un système qui équilibre l'admission avec l'évolution du niveau d'eau et de la demande, afin d'offrir une protection contre la marche à sec, la cavitation et la défaillance du moteur.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprises de vente

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Services

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32