Eaux de surface - Apport d'eau

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Le puisage des eaux de surface au moyen d'un puit peu profond au bord d'un lac, ou sur les berges d'une rivière, permet de récupérer des eaux, filtrées naturellement, qui peuvent être traitées facilement. Si un débit d'eau conséquent est requis, les eaux de surface offrent un excellent complément aux sources d'eau claire telles que les eaux de source et souterraines.

Grundfos peut réaliser sur mesure des solutions de pompage tenant compte de la variation de la demande en eau de surface. Les pompes submersibles multicellulaires SP sont idéales pour les applications dont la hauteur du niveau d'eau est périodiquement incontrôlable, comme lors des changements saisonniers du niveau des rivières et des lacs.

Comme les lacs et rivières sont susceptibles d'avoir été exposés à de la pollution et des pesticides, un juste équilibre doit être conservé entre la lente filtration par les berges d'une rivière ou les rives d'un lac et une désinfection chimique optimale. L'ajout des avantages d'une gestion à distance peut conduire à des économies de 20 % de la consommation électrique, de la quantité de produits chimiques et des tests lors du traitement final.

Les systèmes de désinfection entièrement automatisés développés par Grundfos constituent une solution simple pour les méthodes de désinfection au chlore. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection utilisant des composés chlorés tels que le chlore gazeux (Cl2), l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et le dioxyde de chlore (ClO2), et vous fournir ces solutions.

En intégrant des entraînements à vitesse variable et des composants de protection de moteur, Grundfos est en mesure de proposer des systèmes complets préconçus pour fonctionner ensemble. Les convertisseurs CUE Grundfos font partie de l'une des gammes les plus complètes et polyvalentes d'entraînements externes à vitesse variable pour les applications de pompage actuellement sur le marché. En les alliant à la protection de moteur MP 204 facile d'utilisation, nous pouvons assurer une surveillance et un contrôle 24 h/24 de tous les paramètres vitaux, tels que la marche à sec ou la surcharge, afin de garantir la stabilité opérationnelle.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de gestion des eaux. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service parent à toute éventualité.

Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Outil de référence SP

Outil de référence SP

Manuel d'ingénierie pour des installations SP optimales.


brochure de profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60