Traitement tertiaire

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Le rejet des eaux usées purifiées dans une zone sensible ou leur utilisation pour l'irrigation nécessitent un traitement tertiaire tel qu'une filtration et/ou une désinfection, dans ce qui est appelé une phase de polissage des eaux usées. Grundfos peut fournir des systèmes de pompage répondant aux diverses demandes de cette étape du traitement des eaux usées.

Les filtres à sable constituent la technologie la plus couramment utilisée, mais d'autres technologies telles que les filtres à tambour et les membranes peuvent aussi être employées pour la filtration. Quelle que soit la technologie du filtre, un débit et une pression fiables doivent être assurés par le système de pompage, aussi bien pour l'alimentation que pour le lavage à contre-courant des filtres. Des particules sont retenues dans le filtre par filtration, adhérence et interception. Les matières retenues augmentent la perte de pression dans le filtre et doivent être éliminées soit en continu, soit lorsque la chute de pression atteint une limite donnée.

Les systèmes de pompes centrifuges disponibles pour différents débits et pour une installation sèche ou immergée assurent l'alimentation correcte des filtres. La gamme Hydro MPC Grundfos de systèmes de surpression multicellulaires garantit la fourniture d'une pression suffisante pour le lavage à contre-courant.

Après la filtration, l'eau peut être désinfectée avant rejet. Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de désinfection. Les systèmes de désinfection Grundfos peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins, notamment en matière de dosage.

La désinfection est utilisée dans le traitement des eaux usées pour réduire substantiellement le nombre de micro-organismes et, ce faisant, améliorer la qualité de l'effluent. Utilisé aujourd'hui dans la plupart des stations d'épuration des eaux usées, le traitement chimique est particulièrement efficace pour l'opération qui lui incombe.

Grâce à une gamme d'accessoires électroniques, qui peuvent être intégrés de manière transparente à votre système, Grundfos vous permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Grundfos dispose du savoir-faire requis pour ce faire et peut concevoir une station de dosage utilisant des produits chimiques sous forme de concentrés ou de solutions prêtes à l'emploi, selon vos besoins, les procédures de sécurité adéquates, le stockage chimique et votre système existant.

Les composés chlorés constituent la méthode de désinfection chimique des eaux usées la plus répandue. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection utilisant des composés chlorés tels que le chlore gazeux (Cl2), l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et le dioxyde de chlore (ClO2), et vous fournir ces solutions. Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage et de dosage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60