Huile thermique

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Huile thermique

L'huile thermique est une alternative parfaitement appropriée, et sûre, à la vapeur dans de nombreux procédés, en particulier si l'on souhaite éviter les dangers liés aux pressions élevées. La gamme de pompes d'alimentation Grundfos pour applications d'huile thermique supporte des températures allant jusqu'à 240 °C.


Remarques importantes

Différents caoutchoucs sont disponibles, en fonction du type d'huile utilisé dans l'application :

  • FKM : Viton
  • FXM : Fluoraz
  • FFKM : Kalrez




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60