Déshydratation/drainage en sous-sol

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Le drainage et la déshydratation souterrains sont nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des opérations minières. La déshydratation des faces rocheuses dans les puits de mine, les carrières ou les gravières contient souvent des matières abrasives telles que du sable, des particules d'argile, des abrasifs, des déblais de forage et d'autres objets potentiellement nuisibles, et la valeur du pH est généralement très faible. Les pompes de déshydratation sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants et se retrouvent dans les applications minières et l'industrie d'extraction offshore partout dans le monde.

Grâce à sa fabrication solide à partir de matériaux de qualité supérieure tels que l'acier au chrome et le carbure de silicium, la gamme AP Grundfos de pompes de déshydratation est idéale pour les fosses, que l'installation soit provisoire ou fixe, et offre des performances haute pression que la présence de sable, de petits cailloux ou d'autres matières abrasives ne dégrade pas. Caractérisée par une construction solide en fonte et une conception fine, la gamme DWK Grundfos de pompes de déshydratation est capable de pomper des petites pierres à un débit supérieur à celui de la gamme Grundfos de pompes AP.

Les gammes Grundfos de pompes SE/SEV sont spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits massifs et peuvent être installées à sec ou immergées. Des versions anticorrosions avec matériaux de qualité supérieure sont aussi disponibles pour les conditions extrêmes.

La meilleure méthode pour prévenir la corrosion et ainsi prolonger la durée de vie des systèmes de pompage consiste à bien choisir les matériaux. Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. De plus, Grundfos établit des accords de mise en service et des accords de service en fonction de vos besoins, et des kits de pièces de rechange et la liste des pièces de rechange recommandées sur site peuvent aussi être élaborés.


    Facebook Twitter LinkedIn
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60