Lavage de véhicules

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Lavage de véhicules

Les voitures, les camions et les trains sont entre de bonnes mains lorsque les pompes Grundfos font partie du processus de lavage. En tant que fournisseur de gammes complètes, nous couvrons tous les aspects du cycle de lavage et proposons des pompes de haute qualité pour les applications suivantes :

  • Dispersion du savon
  • Alimentation en eau des brosses
  • Nettoyage du train roulant
  • Lustrage

Selon le type de véhicule et les exigences précises, l'application se compose d'une ou deux pompes centrifuges multicellulaires et d'une pompe de dosage. Dans les laveries automatiques de voiture, qui nécessitent deux pompes principales, le système est généralement personnalisé pour veiller à ce que les spécifications exactes du clients, en termes de pression et de traitement de l'eau, soient respectées. Les pompes haute pression gèrent efficacement les pressions allant jusqu'à 40 bars et peuvent être fournies avec des pompes de dosage avancées, qui dosent avec précision le produit détergent ou chimique requis.


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60