Systèmes de lavage

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Systèmes de lavage

Choisir une pompe Grundfos pour votre système de lavage permet de garantir des performances exceptionnelles, que l'application soit mobile ou fixe.

Dans le cas des solutions fixes, les pompes centrifuges multicellulaires assurent une pression élevée en permanence, tandis que les systèmes de lavage mobiles offrent un détachage aussi performant que peu gourmand en énergie. Dotée d'un convertisseur de fréquence issu du programme de solutions électroniques Grundfos, la pompe compacte fonctionne à des pressions différentes, et par exemple disperse le désinfectant à basse pression, assure le lavage à haute pression et procède au détachage à très haute pression.

Les solutions mobiles et fixes peuvent être personnalisées pour s'adapter parfaitement à vos exigences en termes de taille et de pression. Les pompes de dosage Grundfos sont disponibles pour ajouter avec précision du détergent dans les systèmes de lavage avancés.


Remarques importantes

  • Les environnements exigeants, humides et difficiles auxquels sont fréquemment exposés les systèmes de lavage mettent à rude à épreuve la solidité des composants du système.
  • Grundfos est présent dans 80 pays et n'est jamais loin lorsque vous ou votre client avez besoin de l'aide d'un expert.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60