Lavage et nettoyage

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Lavage et nettoyage

Le lavage et le nettoyage sont deux opérations essentielles quelle que soit le secteur, qu'elles soient intégrées à une ligne de processus ou sous forme d'unité séparée. Choisir les pompes Grundfos pour vos applications fixes ou mobiles est le chemin le plus rapide vers des performances fiables et un rendement impressionnant.

La gamme de pompes pour lavage et nettoyage se compose de pompes dédiées pour les applications suivantes :

  • Laveuse de bouteille
  • Laveuse de pièces
  • Stations de lavage de voitures
  • Systèmes de lavage mobiles
  • CIP
  • SIP

Les pompes monocellulaires, multicellulaires, à lobes et immersibles ont toutes été optimisées pour supporter les détergents agressifs, les températures très élevées et les nombreux arrêts et démarrages auxquels elles sont soumises au cours d'un processus de lavage et de nettoyage. Les pompes destinés aux applications de lavage et de nettoyage sont disponibles en versions sanitaire et non sanitaire.

Dotée d'un convertisseur de fréquence issu du programme de solutions électroniques Grundfos, la pompe compacte fonctionne facilement à trois pressions différentes : pression faible pour la dispersion du savon, pression élevée pour le nettoyage des taches et pression très élevée pour le rinçage.

Bien évidemment, toutes les pompes destinées au lavage et au nettoyage peuvent être fournies avec des pompes de dosage dosant avec précision la quantité exacte de détergent.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32