Eaux usées - Bâtiments commerciaux et tertiaires

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Experts des eaux usées
Le domaine des eaux usées est complexe et notre technologie réputée en la matière repose sur des dizaines d'années d'expérience, d'innovation, d'essais scientifiques et de tests. Contactez Grundfos pour bénéficier de notre expertise dans les domaines suivants : eaux de drainage, eaux de surface, eaux grises et eaux noires.

Produits spécialisés
Les produits Grundfos pour eaux usées sont des concentrés de technologie spécialisés, chacun fabriqué pour répondre à son jeu unique d'exigences. Ils ont en commun avec toutes les solutions Grundfos une conception intelligente, des matériaux de haute qualité et un rendement élevé.

• Pompes pour eaux usées
• Stations de relevage
• Stations de pompage préfabriquées avec chambres de pompes et commandes

Commandes dédiées et AUTOADAPT3
Une solution pour les eaux usées est optimale lorsqu'elle est surveillée et contrôlée par un système de commandes dédiées Grundfos qui permet également d'intégrer la gestion des eaux d'égout dans le système GTC. En outre, grâce à la fonction d'accès à distance des commandes dédiées, vous ne serez jamais pris par surprise. Grâce à notre fonction AUTOADAPT3, vos pompes submersibles pour eaux usées se transforment en unité autocontrôlées, avec des capteurs de pression qui contrôlent les fonctions d'arrêt et de démarrage de la pompe. AUTOADAPT3 assure également une installation facile, une surveillance intelligente, et bien plus encore.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60