Gestion des eaux usées

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

En ce qui concerne les applications minières, le traitement des eaux usées désigne le processus d'élimination des contaminants des eaux rejetées par les opérations minières et le traitement des minerais, ainsi que par le site et les eaux de ruissellement. Le traitement des eaux usées fait généralement appel à des processus mécaniques, biologiques et chimiques pour éliminer ces contaminants.

Grundfos peut fournir une gamme complète de composants pour le transport, la gestion et le nettoyage des eaux usées et des boues stockées, ainsi que pour les processus mécaniques, biologiques et chimiques de traitement des eaux usées. De plus, des solutions complètes de surveillance, de contrôle et de gestion à distance sont disponibles si besoin est.

Le processus de traitement des eaux usées s'étend des simples réservoirs, reposant uniquement sur la sédimentation, aux processus plus sophistiqués avec traitement biologique que nous connaissons aujourd'hui. Le traitement des eaux de procédé dans le but de les réinjecter dans les processus de lessivage, par exemple, est également une activité très importante, qui réduit significativement le besoin d'alimentation en eau brute.

Les gammes Grundfos de pompes d'eaux usées puissantes sont conçues pour gérer le drainage, l'effluent et les eaux d'égout des opérations minières et du traitement des minerais, ainsi que de la ville minière. Dotées de roues monocanales ou SuperVortex efficaces, les gammes de pompes SE Grundfos, en matériau anticorrosion, assurent un passage libre des solides les plus grossiers, réduisant ainsi fortement le risque de colmatage.

Les agitateurs et les accélérateurs de courant Grundfos représentent une solution optimale peu gourmande en énergie pour le mélange des réservoirs de n'importe quelle taille, et créent un flux volumique avec un débit pratiquement constant et un risque limité de zones mortes. Ces produits, fabriqués en matériaux anticorrosions, offrent une conception robuste, un service et une maintenance aisés, et un fonctionnement sans problème dans les environnements difficiles.

Notre gamme complète de systèmes de pompes de dosage est destinée aux petits et grands volumes et exploite différentes technologies. Grundfos peut également fournir des accessoires électroniques et électrochimiques pour un contrôle complet, ainsi que des systèmes entièrement automatiques contrôlés par PLC pour la préparation des matières sèches et un dosage fiable.

La meilleure méthode pour prévenir la corrosion et ainsi prolonger la durée de vie des systèmes de pompage consiste à bien choisir les matériaux. Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. De plus, Grundfos établit des accords de mise en service et des accords de service en fonction de vos besoins, et des kits de pièces de rechange et la liste des pièces de rechange recommandées sur site peuvent aussi être élaborés.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60