Centre de contrôle de l'eau

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les solutions de pompage font partie de systèmes complexes où tous les éléments doivent interagir avec efficacité, pour un fonctionnement continu sans pannes. Grundfos a développé une gamme de commandes et de modules de communication dédiés pour parer à toute éventualité, depuis les capteurs jusqu'aux unités BUS, en passant par les commandes à distance et les logiciels personnalisés. Les solutions Grundfos sont compatibles avec 95 % des normes de communication disponibles sur le marché.

Les commandes dédiées, dotées d'une interface SCADA conviviale, permettent de contrôler facilement les fonctionnalités standard et spéciales des pompes telles que l'optimisation de l'énergie. Des outils logiciels permettent la mise en service des données à enregistrer pour la station de pompage suivante, offrant ainsi une mise en service rapide à moindre risque. Pour autoriser la communication avec un système central SCADA ou un contrôleur de supervision, les systèmes de surveillance et de contrôle Grundfos intègrent des interfaces de communication de type Plug & Play.

Les systèmes d'eau se caractérisent par d'importantes fluctuations de la demande de performance. La gamme de contrôleurs de niveau Grundfos assure une surveillance et un contrôle d'une grande fiabilité pour un maximum de six pompes, et peut être combinée à une protection moteur et à des convertisseurs de fréquence. Une gamme complète de capteurs en option (capteurs de niveau, de débit et de température) vous permet de collecter les données dont votre système de commande de pompes a besoin. Les spécialistes Grundfos en surveillance et contrôle peuvent vous aider à trouver la solution qui vous convient en fonction de vos objectifs pour une configuration donnée.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32