Réservoirs d'eau

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Un réservoir d'eau brute ne se contente pas de stocker l'eau jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. Il constitue la première partie du processus de traitement de l'eau. Le temps de rétention, c'est-à-dire la durée de stockage de l'eau dans le réservoir, est une caractéristique de conception qui permet aux particules et au limon de sédimenter et laisse le temps au traitement biologique naturel à base d'algues, de bactéries et de zooplancton vivant naturellement dans l'eau de s'effectuer.

Grundfos peut fournir tous les composants pour gérer un réservoir d'eau, dans lequel l'eau doit rester en mouvement et oxygénée à l'aide d'agitateurs et d'accélérateurs de courant, et la qualité de l'eau doit être contrôlée et ajustée à l'aide d'un système de dosage.

Le changement des conditions de charge nécessite un système de pompage capable de gérer des débits élevés pour une hauteur de charge faible. Les accélérateurs de courant AFG Grundfos représentent une solution optimale peu gourmande en énergie pour le mélange des réservoirs volumineux et créent un flux volumique avec un débit pratiquement constant et un risque limité de zones mortes. Lorsque la conception du réservoir ne permet pas d'utiliser des accélérateurs de courant, les agitateurs AMD et AMG Grundfos, fabriqués dans des matériaux anticorrosions, offrent une conception robuste, un service et une maintenance aisés, et un fonctionnement sans faille dans les environnements difficiles.

Les composés chlorés constituent la méthode de désinfection chimique la plus répandue. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection utilisant des composés chlorés tels que le chlore gazeux (Cl2), l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et le dioxyde de chlore (ClO2), et vous fournir ces solutions.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de floculation, de désinfection et de correction du pH. De plus, la gamme Grundfos d'accessoires électroniques et électrochimiques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Elle peut être intégrée de manière transparente à votre système.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32