Adduction d'eau domestique

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Performances domestiques exceptionnelles
Une alimentation constante en eau claire des robinets et de la douche à travers toute la maison est un luxe que de nombreuses personnes considèrent comme un acquis. Mais, dans le monde, tous les individus ne bénéficient pas d'un accès aussi facile à l'eau. Une technologie de pompe innovante et des solutions durables sont nécessaires pour assurer un accès à l'eau potable en chaque point du globe. Que vous viviez dans une maison de ville à New York ou Paris ou dans une maison rurale de Pékin ou de Nairobi, Grundfos peut fournir l'alimentation en eau dont vous avez besoin, à la pression idéale et à la demande.

La gamme Grundfos de solutions d'alimentation en eau domestique pour maisons individuelles ou jumelles est extrêmement polyvalente et couvre l'alimentation en eau intérieure et extérieure, la surpression, la collecte des eaux de pluie et l'irrigation des jardins.

Des pompes spéciales pour des besoins spéciaux
Manque de pression sur le circuit principal, chute de pression lorsque plusieurs robinets sont ouverts, emplacement éloigné, souhait de pressuriser l'eau de pluie pour l'irrigation du jardin, etc., les applications réelles posent différents défis et les modes de vie et préférences des gens varient. C'est pourquoi chaque produit d'alimentation en eau Grundfos présente des avantages particuliers pour des tâches et des circonstances spécifiques. De plus, toutes les pompes sont conçues pour allier une convivialité, une fiabilité, une longévité et une facilité d'installation maximales. Simplement parce que tout le monde mérite de bonnes performances domestiques.

Le développement durable, notre priorité
Les solutions de pompage économes en énergie sont une marque de fabrique de Grundfos. Notre gamme de produits d'alimentation en eau domestique ne fait pas exception. Elle assure un rendement de pompage exceptionnel pour une faible consommation d'énergie, offrant ainsi aux propriétaires la combinaison parfaite entre un niveau de confort élevé et des coûts énergétiques faibles. De nombreuses solutions incluent des entraînements à vitesse variable, qui permettent d'adapter les performances de la pompe aux variations de la demande de débit.

Gestionnaire de pression Grundfos
Le gestionnaire de pression Grundfos est une unité de commande compacte contenant une sélection de nos pompes d'alimentation en eau domestique. Il définit de nouvelles normes en matière d'intégration de fonctionnalités et d'intelligence pour les solutions de pompage domestique. PM1 - Flexibilité de base et PM2 - Commande complète couvrant la totalité du spectre, des applications domestiques simples aux plus complexes, et répondant aux besoins variés du marché en matière de commande et de confort.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60