Alimentation en eau

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Alimentation en eau

Les schémas de consommation varient d'une industrie à l'autre. Certaines requièrent une utilisation fréquente d'eau en petites quantités, tandis que d'autres ont besoin de remplir plusieurs réservoirs volumineux en un minimum de temps, sans que cela n'affecte l'alimentation en eau des différentes parties du bâtiment. La gamme complète de pompes d'utilité Grundfos a été soigneusement développée pour fournir en permanence une pression constante et un débit uniforme dans les applications d'alimentation en eau. Si nécessaire, la qualité de l'eau peut être mesurée et contrôlée efficacement au moyen d'un système de mesure et de contrôle avancé.

Nos pompes fiables peuvent être personnalisées en fonction de votre application afin de fournir la pression exacte requise. Outre des pompes monocellulaires et multicellulaires, des pompes de surpression haute performance sont disponibles pour garantir une pression constante dans les applications critiques ou exigeantes. Les systèmes de surpression peuvent être livrés avec entraînements à fréquence variable et commandes.

Bien évidemment, toutes les pompes Grundfos pour l'alimentation en eau sont officiellement approuvées pour l'eau potable.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32