Traitement de l'eau

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Traitement de l'eau

Le traitement de l'eau peut prendre de nombreuses formes et, chez Grundfos, nous sommes capables de toutes les couvrir avec expertise, grâce à une gamme complète de pompes dédiées. Que vous souhaitiez traiter un produit agressif comme de l'eau de mer ou rendre de l'eau ultrapure (WFI), nous sommes à même de vous fournir une solution d'une grande fiabilité, éventuellement capable de générer des économies en vous permettant de réutiliser l'eau efficacement.

Les pompes Grundfos pour le traitement de l'eau offrent les méthodes de traitement suivantes :

  • Filtration
  • Échange d'ions
  • Membrane
  • Électrodéionisation (EDI)
  • Évaporation (générateur d'eau claire)
  • Dosage chimique
  • Réutilisation de l'eau

Toutes les pompes de traitement de l'eau peuvent être associées à des pompes de dosage, offrant un dosage extrêmement précis des additifs avant ou pendant le traitement.

Les pompes Grundfos se distinguent dans les processus de traitement de l'eau par leur aptitude à fonctionner sans défaillance, même lorsqu'elles sont exposées de manière continue à un produit agressif ou à des environnements difficiles. Dans les processus d'osmose inverse où le filtrage par membrane est utilisé, la pompe multicellulaire, disponible en version titane résistante à l'eau de mer, est optimisée pour faire face à des pressions très élevées (60 bars). À des pressions inférieures, il est également possible de recourir à la filtration par membrane pour le traitement de l'eau ultrapure pour la production pharmaceutique, de LCD et de semi-conducteurs. Le traitement de l'eau potable est réalisé au moyen de dioxyde de chlore pour éviter les bactéries dangereuses comme la légionnelle.

Toutes les pompes peuvent être livrées avec des systèmes de mesure et de contrôle qui mesurent et contrôlent avec précision la chimie du flux d'eau principal et les paramètres d'ingénierie du processus.

Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32