Agriculture - Distribution de l'eau

Généralité

Généralité

La distribution de l'eau désigne l'apport d'eau aux cultures au moyen de diverses techniques telles que l'irrigation par pivot, par arroseurs ou par goutte à goutte/micropulvérisation.

La préservation d'une pression et d'un débit corrects dans les tuyaux et au niveau de la buse signifie plus d'eau par kWh et des économies d'énergie, qui sont l'un des éléments de coûts les plus élevés dans l'agriculture. La commande de la pompe préserve la fiabilité du débit d'eau en protégeant la pompe contre le fonctionnement à sec, les pannes de moteur et les irrégularités de l'alimentation électrique.

Spécialement pour l'irrigation agricole moderne

Grundfos peut fournir des solutions de pompage pour l'irrigation capables de réduire les coûts énergétiques, de protéger la ressource en eau et de préserver une productivité optimale. Notre expertise dans le domaine du pompage et notre technologie en la matière garantissent une couverture uniforme malgré les changements que connaissent les conditions. Grundfos offre la gamme de systèmes de pompage pour irrigation la plus étendue de l'industrie. Nos systèmes de pompage, dont la fiabilité est testée, sont efficaces et conçus pour fonctionner de manière transparente dans les opérations agricoles modernes.

Quelle que soit la taille de l'application, Grundfos peut fournir la pression et le débit nécessaires pour l'irrigation agricole moderne. Nos pompes à vitesse variable et nos régulateurs facilement intégrés réagissent automatiquement aux variations des conditions et des demandes afin de minimiser les coûts. Chaque composant du système est préconçu pour fonctionner de façon transparente avec le suivant.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Applications associées
Contact
Entreprises de vente

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Services

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32