Chaudières industrielles

Généralité

Généralité

Chaudières industrielles

Si vous créez une nouvelle installation de chaudière, nous vous recommandons de nous consulter dès le démarrage de la phase de développement. La plupart de nos pompes peuvent être facilement ajustées pour correspondre à vos besoins spécifiques et optimiser l'ensemble de l'installation. En plus d'une gamme impressionnante de circulateurs de haute qualité, nous proposons des moteurs, des variateurs et contrôleurs de vitesse qui améliorent le rendement énergétique de l'installation.

Si vous recherchez le bon fonctionnement de votre chaudière, Grundfos est la solution idéale pour les applications suivantes :

Notre gamme propose des solutions conçues pour répondre aux nombreux défis rencontrés dans le fonctionnement des chaudières industrielles. Une pression haute, une température élevée, un risque de cavitation et les innombrables heures de travail sont autant de points soigneusement étudiés dans le développement des pompes d'alimentation chaudière Grundfos. Votre client comme vous resterez sereins grâce à la fiabilité et la longue durée de vie de nos produits.

Grundfos iSOLUTIONS

Pour les chaudières industrielles, les Grundfos iSOLUTIONS offrent de nombreuses caractéristiques et fonctions qui permettent d'optimiser les performances, réduire la complexité de l’installation et économiser l'énergie.

En combinant nos pompes à vitesse variable avec la bonne méthode de régulation, nous pouvons garder un niveau constant dans la chaudière sans vanne de régulation coûteuse ni by-pass énergivore.

Éléments clés pour les intégrateurs OEM et fabricants d’installations :
- Fonctionnalité étendue grâce à des fonctions spécialisées et au contrôle direct de niveau
- Performances sur mesure, réglages et configuration spécifiques, GSC
- Pompes sur mesure livrées directement de la production
- Outil PC pour interface utilisateur étendue


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Applications associées
Téléchargements
Guide traitant de l'hydraulique et de la conception des pompes, et présentant les termes de base y afférents.

Guide sur les pompes

Guide traitant de l'hydraulique et de la conception des pompes, et présentant les termes de base y afférents.


Personnalisation du logiciel de motorisation pour les applications d'alimentation des chaudières.

Solutions de pompage personnalisées, ...

Personnalisation du logiciel de motorisation pour les applications d'alimentation des chaudières.


Basé sur trois modes d'état simples, le moniteur affiche des informations simples et fiables concernant l'état de votre système.

Grundfos CR MONITOR - Avertissement ...

Basé sur trois modes d'état simples, le moniteur affiche des informations simples et fiables concernant l'état de votre système.


Présentation des solutions de pompage personnalisées pour applications exigeantes.

Solutions personnalisées

Présentation des solutions de pompage personnalisées pour applications exigeantes.


Variantes de connexion pour différentes tailles de pompe

Connexions CR Grundfos

Versions de connexion pour différentes tailles de pompe


Capot ventilé pour fonctionnement à haute température

Capot ventilé CRN Grundfos

Capot ventilé pour fonctionnement à haute température


NPSH faible pour hautes températures et conditions d'entrée médiocres

NPSH faible CRN Grundfos

NPSH faible pour hautes températures et conditions d'entrée médiocres


LiqTec pour la protection contre le fonctionnement à sec

Grundfos LiqTec

LiqTec pour la protection contre le fonctionnement à sec


Présentation technique des systèmes, des types et des composants des chaudières.

Manuel d'ingénierie - Chaudières ...

Présentation technique des systèmes, des types et des composants des chaudières.


Manuel - Garnitures mécaniques pour pompes

Garnitures mécaniques pour pompes

Manuel - Garnitures mécaniques pour pompes


Guide - hydraulique et conception des pompes, présentation des termes de base y afférents.

La pompe centrifuge

Guide - hydraulique et conception des pompes, présentation des termes de base y afférents.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60