Adduction d'eau
Relevage - Assainissement
Process industriel
Bâtiment
Cycle de l'eau
Industrie et Process
Le traitement des eaux usées, façon Grundfos
- Purifiez votre activité grâce aux solutions efficaces de traitement de l'eau
Si vous recherchez sur le marché des solutions de traitement de l'eau extrêmement fiables, l'expertise de Grundfos répondra à toutes vos attentes. En tant que fournisseur de gammes complètes, nous couvrons la totalité du cycle de l'eau, depuis l'alimentation jusqu'à la distribution, en passant par le traitement. De plus, nous garantissons que chaque étape reçoit la qualité d'eau qu'elle requiert. Que vous cherchiez à obtenir de l'eau potable à partir d'eau de mer ou à manipuler de l'eau ultrapure avec précaution.
En tant que maître du dosage, Grundfos propose des pompes de dosage numérique en complément de la gamme étendue de solutions de dosage mécaniques à des fins de prétraitement et de désinfection. Les pompes de dosage numériques ont été spécialement conçues pour doser avec précision et en toute sécurité les quantités de produit chimiques mêmes les plus minimes, avec un débit jusqu'à 0,0025 l/h. Cela se traduit par un fonctionnement économique, compte tenu du fait que vous ne gaspillez pas de produits chimiques coûteux par surdosage. De plus, le risque de détruire votre produit en ajoutant une trop grande quantité de produit chimique est éliminé efficacement. Par ailleurs, le dosage étant continu, ce qui élimine les démarrages et arrêts fréquents, causes de stress sur l'équipement, ainsi que le risque de corrosion, la pompe présente une durée de vie plus longue.
La gamme de pompes de dosage se compose également de pompes de dosage mécaniques, capables de doser jusqu'à 8 000 l/h et de supporter des pressions jusqu'à 200 bars dans certaines applications.
La gamme Grundfos de solutions de traitement de l'eau inclut également des systèmes de désinfection ultimes, ainsi que des unités de mesure et de contrôle, qui peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins précis.
Une solution de traitement de l'eau par Grundfos peut être personnalisée pour optimiser les processus industriels complexes et exigeants, et l'assistance technique professionnelle n'est jamais bien loin. En tant qu'entreprise réellement mondiale, Grundfos est présente dans 45 pays, ce qui vous permet, ainsi qu'à votre client, d'avoir facilement accès à notre savoir-faire et à notre assistance technique dans votre langue.
Les pompes dans le traitement de l'eau
Descriptions détaillées de diverses applications de traitement de l'eau, par exemple filtration, échange d'ions, distillation, etc. Téléchargez le manuel ici
Grundfos dispose d'une gamme complète de produits couvrant la totalité du cycle de l'eau : alimentation, traitement, distribution et collecte des eaux usées. Pour plus d'informations, cliquez ici
Grâce à la technologie de moteurs et de pompes à haut rendement Grundfos, il est possible de réduire la consommation d'énergie moyenne d'une pompe jusqu'à 60 %. Il est temps de relever le défi énergétique MAINTENANT.
7.2 Mb - 40 pages pages
DEs pompes de qualité sur toute la gamme
2.9 Mb - 16 pages
Grundfos dispose d'une gamme complète de produits couvrant la totalité du cycle de l'eau : alimentation, traitement, distribution et collecte des eaux de pluie.
2.9 MB - 98 pages
Manuel - Descriptions détaillées de diverses applications de traitement de l'eau, par exemple filtration, échange d'ions, distillation, etc.
7.2 MB - 105 pages
Manuel - Garnitures mécaniques pour pompes
5.8 MB - 128 pages
Guide - hydraulique et conception des pompes, présentation des termes de base y afférents.
Précédent | Page 1 / 2 | Suivant
Les pompes dans le traitement de l'eau
Descriptions détaillées de diverses applications de traitement de l'eau, par exemple filtration, échange d'ions, distillation, etc. Téléchargez le manuel ici
Grundfos dispose d'une gamme complète de produits couvrant la totalité du cycle de l'eau : alimentation, traitement, distribution et collecte des eaux usées. Pour plus d'informations, cliquez ici
Grâce à la technologie de moteurs et de pompes à haut rendement Grundfos, il est possible de réduire la consommation d'énergie moyenne d'une pompe jusqu'à 60 %. Il est temps de relever le défi énergétique MAINTENANT.
Les pompes dans le traitement de l'eau
Descriptions détaillées de diverses applications de traitement de l'eau, par exemple filtration, échange d'ions, distillation, etc. Téléchargez le manuel ici
Grundfos dispose d'une gamme complète de produits couvrant la totalité du cycle de l'eau : alimentation, traitement, distribution et collecte des eaux usées. Pour plus d'informations, cliquez ici
Grâce à la technologie de moteurs et de pompes à haut rendement Grundfos, il est possible de réduire la consommation d'énergie moyenne d'une pompe jusqu'à 60 %. Il est temps de relever le défi énergétique MAINTENANT.
Les pompes dans le traitement de l'eau
Descriptions détaillées de diverses applications de traitement de l'eau, par exemple filtration, échange d'ions, distillation, etc. Téléchargez le manuel ici
Grundfos dispose d'une gamme complète de produits couvrant la totalité du cycle de l'eau : alimentation, traitement, distribution et collecte des eaux usées. Pour plus d'informations, cliquez ici
Grâce à la technologie de moteurs et de pompes à haut rendement Grundfos, il est possible de réduire la consommation d'énergie moyenne d'une pompe jusqu'à 60 %. Il est temps de relever le défi énergétique MAINTENANT.