Water Utility - Transport des eaux usées

Généralité

Généralité

Par rapport à un système d'alimentation en eau qui distribue l'eau et assure une pression suffisante pour l'utilisateur final, l'adduction des eaux usées requiert une gamme de pompes étendue pour assurer l'écoulement de l'eau dans un environnement dont la pression varie constamment. Selon la topographie et la réglementation locale, un système d'égout mélangeant gravité et pression peut être requis.

Grundfos peut couvrir toutes les éventualités, des stations de pompage complexes entièrement personnalisées jusqu'aux stations de pompage submersibles préfabriquées. depuis les pompes axiales volumineuses et à débit mixte capables de gérer l'écoulement important d'eaux de surface ou de pluie à faible hauteur de charge jusqu'aux broyeurs pour systèmes sous pression avec de petites quantités d'eau et de petites stations de relevage pour l'adduction d'effluent loin des bâtiments. De plus, Grundfos fournit des solutions de surveillance et de contrôle complètes.

Les solutions Grundfos sont conçues spécialement pour les installations de pompage et tous les composants sont entièrement intégrés d'origine. Pour assurer la longévité de l'adduction d'eau, une solution de pompage durable, qui garantit un fonctionnement économique et sans pannes, est nécessaire.

Son expérience dans la conception de projet implique que Grundfos est en mesure de fournir des solutions d'optimisation énergétique qui ne compromettent pas la fiabilité, d'assurer la continuité du fonctionnement de vos pompes lors des projets de remplacement ou de rénovation, d'intégrer la minimisation des risques et la durabilité dans ses solutions. Cela est réalisé, par exemple, au moyen de simulations de dynamique des fluides computationnelle (DFC) lors de la phase de conception, d'analyses des coûts globaux du cycle de vie des systèmes de pompage complets et d'audits de pompage pour l'optimisation de l'énergie.

Grundfos bénéficie de dizaines d'années d'expérience dans le développement de systèmes de surveillance et de contrôle pour les solutions de pompage et fabrique ses propres moteurs de pompe pour tous les types de fluide, quel que soit le débit. Cela assure une correspondance parfaite avec l'hydraulique, les moteurs, les circuits électriques et tous les autres composants mécaniques formant la solution de pompage complète, afin d'offrir le meilleur rendement possible.  

Les moteurs à haut rendement développés par Grundfos, associés à des entraînements à fréquence variable dédiés satisfont, voire dépassent, les exigences fixées par les législations sur l'efficacité des moteurs partout dans le monde. Compte tenu du fait qu'en moyenne 85 % des coûts globaux du cycle de vie d'un système de pompage normal correspondent aux coûts énergétiques, opter pour la technologie de moteur à haut rendement peut se traduire par une réduction de 50 % du LCC ainsi que de l'impact environnemental.

Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Grundfos fournit des entraînements à vitesse variable externes (Grundfos CUE), des commandes dédiées et une supervision basée sur Internet (Grundfos Remote Management), entièrement intégrés au système de pompage. Les commandes dédiées, dotées d'une interface SCADA conviviale, permettent de contrôler facilement les fonctionnalités standard et spéciales des pompes telles que l'optimisation de l'énergie et l'anti-blocage. Les systèmes de surveillance et de contrôle Grundfos sont dotés d'interfaces de communication de type Plug & Play communiquant avec 95 % des normes de communication disponibles sur le marché.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Applications associées
Téléchargements

Téléchargements

 

Pompage des eaux usées

Pompage des eaux usées

Infos concises et théorie d'optimisation de l'infrastructure.


Réservoirs d'eaux pluviales

Conception des réservoirs d'eaux ...

Le manuel Grundfos Conception des réservoirs d'eaux pluviales - Recommandations et agencement traite de tous les aspects de la conception des réservoirs d'eaux pluviales, du dimensionnement à l'installation.


profil Compagnie d'eau Grundfos

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60