Water Utility - Traitement des eaux usées

Généralité

Généralité

Le traitement des eaux usées désigne le processus d'élimination des contaminants des eaux rejetées par les sites domestiques, industriels et commerciaux, ainsi que des eaux de ruissellement. Le traitement des eaux usées recourt généralement à des processus mécaniques, biologiques et chimiques pour éliminer ces contaminants. Grundfos peut fournir une gamme complète de composants pour une station d'épuration des eaux usées mécanique, biologique et chimique complète.

Le processus de traitement des eaux usées s'étend des simples réservoirs, reposant uniquement sur la sédimentation, aux processus plus sophistiqués avec traitement biologique avancé que nous connaissons aujourd'hui. Le traitement vise à réduire la pollution contenue dans les eaux usées, notamment les bactéries, les virus, les composants consommant de l'oxygène, les nutriments, les produits pharmaceutiques, les substances chimiques et les métaux lourds avant leur rejet dans les eaux réceptrices.

Grundfos bénéficie de dizaines d'années d'expérience dans le développement de systèmes de surveillance et de contrôle pour les solutions de pompage et fabrique ses propres moteurs de pompe pour tous les types de fluide, quel que soit le débit. Cela assure une correspondance parfaite avec l'hydraulique, les moteurs, les circuits électriques et tous les autres composants mécaniques formant la solution de pompage complète, afin d'offrir le meilleur rendement possible.  

Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Grundfos fournit des entraînements à vitesse variable externes (Grundfos CUE), programmés pour la gamme de produits Grundfos, assurant ainsi un fonctionnement optimal.

Les moteurs à haut rendement développés par Grundfos, associés ou non à un entraînement à fréquence variable externe ou intégré, satisfont, voire dépassent, les exigences fixées par les législations sur l'efficacité des moteurs partout dans le monde. Compte tenu du fait qu'en moyenne, 85 % des coûts globaux du cycle de vie d'un système de pompage normal correspondent aux coûts énergétiques, opter pour les pompes Grundfos dotées de la technologie de moteur à haut rendement peut se traduire par une réduction de 50 % du LCC ainsi que de l'impact environnemental.

Grundfos propose une gamme étendue d'équipements spécialement conçus pour la manipulation et le traitement des eaux usées. Pour assurer la longévité d'une station d'épuration des eaux d'égout, une solution durable, qui garantit un fonctionnement économique et sans pannes, est nécessaire. Grundfos reste à vos côtés, et aux côtés de votre solution, pour toute la durée de l'existence de celle-ci, grâce aux accords de mise en service Grundfos garantissant une installation correcte et aux accords de service couvrant toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Applications associées
Conception

Simulation pour l'optimisation de la conception des réservoirs

Les simulations de débit apportent aux concepteurs la preuve qu'une configuration d'agitateur/accélérateur de courant satisfait aux spécifications.

Les simulations de débit utilisant la dynamique des fluides computationnelle (DFC) donnent aux concepteurs l'opportunité de comparer les résultats réels des configurations d'agitateurs et d'accélérateurs de courant avant de finaliser la conception. Grundfos fournit systématiquement des simulations de débit DFC comme documentation depuis 2004.

Les simulations DFC permettent aux concepteurs de déterminer la position et le nombre optimaux d'agitateurs pour :

  • garantir que les solides restent en suspension ;
  • maintenir une vitesse optimale dans la zone aérobie ;
  • prévenir les zones mortes ;
  • prévenir le reflux pendant l'aération.

Les efforts valent-ils le coup ?
Lorsqu'un réservoir comprend plusieurs agitateurs, il y a un risque que leurs effets interfèrent les uns avec les autres. Le rendement chute et, dans certains cas, les opérateurs installent davantage d'agitateurs pour atteindre l'effet désiré. Un défaut de conception peut s'avérer onéreux à corriger.

Les simulations DFC permettent de visualiser les effets de différentes configurations d'agitateurs sur le débit d'un réservoir donné. En comparant différentes configurations et positions, il est possible de trouver un équilibre entre les dépenses d'immobilisation en termes de nombre d'agitateurs installés et les dépenses d'exploitation en termes d'effet d'agitation/kWh.

La plupart des réservoirs de procédé suivent l'une des quelques formes typiques, il est donc normalement rapide et économique d'appliquer une simulation DFC à un projet spécifique.

Contactez Grundfos la prochaine fois que vous participez à un projet de station d'épuration des eaux usées. Une simulation DFC peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent.


Téléchargements

Téléchargements

 

Pompes submersibles et installées à sec

Pompes submersibles et installées à sec

Pompes pour environnements agressifs


manuel sur les eaux d'égout

Pompage des eaux usées

Infos concises et théorie d'optimisation de l'infrastructure.


Guide sur les pompes

Guide sur les pompes

Guide de dimensionnement et d'optimisation des systèmes de pompage fiables.


Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


Manuel sur les moteurs

Manuel sur les moteurs

Informations sur les moteurs électriques, les modes de fonctionnement et les objectifs.


La pompe centrifuge

La pompe centrifuge

Guide traitant de l'hydraulique et de la conception des pompes, et présentant les termes de base y afférents.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60