Water Utility - Apport d'eau

Généralité

Généralité

La définition de la source d'approvisionnement en eau traitable est la première étape de n'importe quel système d'alimentation en eau. Que vous ayez pour source d'approvisionnement des eaux souterraines, des eaux de surface (rivières ou lacs), des eaux issues du dessalement de l'eau de mer ou des eaux traitées recyclées, Grundfos propose des solutions de pompage complètes de toutes tailles, depuis les pompes submersibles aux pompes à aspiration axiale, en passant par les pompes volumineuses bi-blocs à débit axial.

La durabilité de l'extraction d'eau depuis une source nécessite une solution de pompage économique, offrant un fonctionnement sans faille et performant au niveau énergétique. Grundfos bénéficie de dizaines d'années d'expérience dans le développement de systèmes de surveillance et de contrôle pour les solutions de pompage et fabrique ses propres moteurs de pompe pour tous les types de fluide, quel que soit le débit.

Les convertisseurs de fréquence externes (CUE) pour entraînements à vitesse variable et la protection de moteur (MP 204) pour la surveillance de l'état du moteur assurent une adaptation optimale à l'évolution des conditions. Cela assure une correspondance parfaite avec l'hydraulique, les moteurs, les circuits électriques et tous les autres composants mécaniques formant la solution de pompage complète afin d'offrir le meilleur rendement possible.  

Au fil des ans, Grundfos a mis au point de nombreuses innovations qui sont devenues, ou sont en passe de devenir, des normes du secteur. Grundfos continue d'être le champion du développement et du déploiement de l'efficacité énergétique et des technologies durables. Ce sont ces innovations qui permettront aux infrastructures d'alimentation en eau de répondre aux défis et réglementations futurs.

Les moteurs à haut rendement développés par Grundfos, associés à un entraînement à fréquence variable externe ou intégré, satisfont, voire dépassent, les exigences fixées par les législations sur l'efficacité des moteurs partout dans le monde. Compte tenu du fait qu'en moyenne 85 % des coûts globaux du cycle de vie d'un système de pompage normal correspondent aux coûts énergétiques, opter pour la technologie de moteur à haut rendement peut se traduire par une réduction de 50 % du LCC ainsi que de l'impact environnemental.

Les solutions Grundfos sont conçues spécialement pour les installations d'utilités et tous les composants sont entièrement intégrés d'origine. Grundfos peut aller plus loin que la plupart de ses concurrents pour faire vivre l'eau d'une manière financièrement et écologiquement durable. Nos compétences peuvent être appliquées pour résoudre les problèmes clés de la protection des ressources en eau, pour satisfaire les besoins clients et pour livrer une infrastructure économique. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Applications associées
Téléchargements

Téléchargements

 

Outil de référence SP

Outil de référence SP

Manuel d'ingénierie pour des installations SP optimales.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Brochure

Brochure Eau

Des pompes de qualité sur toute la gamme


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60