Water Utility - Traitement de l'eau

Généralité

Généralité

Même avec une source d'eau de bonne qualité, un traitement doit être envisagé pour assurer une qualité correcte. Le traitement de l'eau désigne les processus appliqués pour rendre l'eau plus acceptable pour une utilisation finale donnée et s'assurer que les normes de qualité draconiennes protégeant la santé du consommateur sont respectées. Grundfos peut fournir des solutions de pompage pour la séparation mécanique des solides, comme la sédimentation et la filtration, et des solutions de dosage pour traitement chimique comme la désinfection et la coagulation.

Par exemple, les substances dissoutes éliminées au cours du traitement de l'eau potable incluent le calcium et le magnésium pour l'eau dure, le soufre et le dioxyde de carbone pour l'eau acide, le fer pour l'eau rouge, le manganèse pour l'eau brune-noire, le nitrate pour les eaux contaminées par des engrais, le sulfure d'hydrogène gazeux pour les eaux sentant les œufs pourris, et les sédiments et matières organiques pour l'eau trouble, dans laquelle des minéraux peuvent aussi être dissous en concentrations élevées. L'eau finale peut aussi être utilisée dans des processus industriels ou à des fins médicales.

Les systèmes de pompage Grundfos s'étendent des pompes submersibles aux pompes à aspiration axiale, en passant par les pompes biblocs volumineuses ou notre fleuron, la pompe centrifuge multicellulaire verticale (CR). Notre gamme complète de systèmes de pompes de dosage a été développée pour les petits ou grands volumes, et repose sur différentes technologies : des accessoires électroniques et électrochimiques pour un contrôle complet ; des systèmes entièrement automatisés contrôlés par PLC pour la préparation des matières sèches et un dosage fiable.

Pour assurer la longévité d'une solution de traitement de l'eau, une solution de pompage durable, qui garantit un fonctionnement économique et sans pannes, est nécessaire. Grundfos bénéficie de dizaines d'années d'expérience dans le développement de systèmes de surveillance et de contrôle pour les solutions de pompage et fabrique ses propres moteurs de pompe pour tous les types de fluide, quel que soit le débit.

Les convertisseurs de fréquence externes (CUE) pour entraînements à vitesse variable et la protection de moteur (MP 204) pour la surveillance de l'état du moteur assurent une adaptation optimale à l'évolution des conditions. Cela assure une correspondance parfaite avec l'hydraulique, les moteurs, les circuits électriques et tous les autres composants mécaniques formant la solution de pompage complète, afin d'offrir le meilleur rendement possible.  

Les solutions Grundfos sont conçues spécialement pour les installations de pompage et tous les composants sont entièrement intégrés d'origine. Les analyses des coûts globaux du cycle de vie ont montré comment ce processus apparemment complexe et coûteux aboutit à des avantages tangibles pour leurs propriétaires. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60