Pourquoi remplacer ?

Why Replacement

Pourquoi remplacer ?
Réduisez les temps d’arrêt de vos pompes

Remplacez vos anciennes pompes par des pompes Grundfos SE/SL avec roue S-tube et réduisez les temps d’arrêt et les problèmes de colmatage immédiatement.

Les pompes Grundfos SE/SL avec roue S-tube ont la plus grande section de passage du marché et présentent un très haut rendement hydraulique.  Cela garantit un fonctionnement optimal avec moins de risques de colmatage.

Présentation du nouvel outil de remplacement

Le nouvel outil de remplacement Grundfos est un moyen rapide et simple de trouver la bonne pompe qui remplacera votre actuelle pompe de relevage. Trouvez facilement les pompes SE/SL avec roue S-tube et point de fonctionnement similaire ou souhaité – adaptateurs inclus, si nécessaire. Gagnez du temps en trouvant la bonne pompe rapidement.

Une fiabilité inégalée

Les pompes Grundfos SE/SL avec roue S-tube ont déjà prouvé leur exceptionnelle efficacité énergétique et leur fiabilité à toute épreuve. Des milliers de pompes SE/SL actuellement en service donnent entière satisfaction à leurs utilisateurs, et dépassent même les attentes des clients dans le domaine du relevage des eaux usées, partout dans le monde. Ces pompes de qualité permettent de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance, tout en améliorant la fiabilité globale de l’installation. Retrouvez tous les exemples où Grundfos a contribué à l’optimisation des installations de pompage dans nos archives

Consulter les archives

Une simplicité d’utilisation déconcertante

Beaucoup de caractéristiques de nos pompes sont tout simplement uniques. Le presse-étoupe, la garniture mécanique à cartouche et la conception modulaire viennent s’ajouter à la roue S-tube. Les différentes technologies innovantes utilisées ont toutes été brevetées. Ces caractéristiques exceptionnelles rendent l’installation, l’utilisation et la maintenance plus faciles et plus conviviales.

La solution idéale pour les projets de rénovation

Les pompes de relevage Grundfos s’intègrent facilement dans les installations existantes. Le dimensionnement à des points de fonctionnement similaires permet de passer aux pompes Grundfos SE/SL avec roues S-tube, sans changer de système ou de puisard. Cela permet un haut rendement total pour un investissement relativement faible.

Pourquoi choisir Grundfos ?

Chez Grundfos, l’industrie du relevage des eaux usées est notre cheval de bataille. Nous cherchons sans cesse à établir de nouvelles normes en développant des technologies et services qui facilitent votre quotidien. Parmi les leaders mondiaux, nous concevons des pompes depuis près de 70 ans. Nous proposons des solutions adaptées aux besoins spécifiques, quels que soient le niveau de complexité, le défi à relever ou la localisation du projet. Il est temps d’essayer les pompes Grundfos SE/SL avec roue S-tube.

Grundfos dès aujourd’hui pour en savoir plus.