Waterlift

Généralité

Généralité

WATERLIFT - Station de relevage préfabriquée sur mesure

Station de relevage préfabriquée sur mesure pour la collecte et le refoulement des eaux usées domestiques et industrielles, des eaux de pluie...

Ce poste de relevage polyester armé fibre de verre est une combinaison de plusieurs composants : pompes à haut rendement énergétique, dimensions des cuves adaptées aux conditions hydrauliques, vannes, clapets et canalisations, équipements électriques et toutes autres options telles que : panier de dégrillage avec brise jet, chambre à vanne, trop plein, agitateur, télésurveillance etc.
La gamme de postes de relevage WATERLIFT avec ou sans chambre à vannes polyester armé fibre de verre est conçue pour vous donner une souplesse et une grande liberté lors de l’installation. Les cuves sont disponibles de 1 à 3 m de diamètre, et ce, jusqu’à 15 m de hauteur.

Grundfos a choisi le polyester armé de fibres de verre ou polyéthylène, de par sa structure moléculaire, ce matériau résiste bien aux forces de compression et aux attaques par oxydation. L’agression des eaux usées n'attaque pas le composite; la durée de vie de la station de pompage est donc beaucoup plus longue que celle des postes traditionnels en béton.

Caractéristiques techniques

  • Diamètres standards : Ø 1000, Ø 1200, Ø 1400, Ø 1600, Ø 1800
  • Diamètres hors standards jusqu’à Ø 3000
  • Hauteur: 2 à 6 m (15 m sur demande)
  • Diamètre en sortie : DN 65 > DN 200
  • Disponible avec 1 ou 2 pompes (3 pompes sur demande)
  • Tuyauterie PVC ou Inox.
  • Types de pompes : AP, APG, APB, SEG, SE/SL (S-tube)

Options

  • Chambre à vanne
  • Débitmètre
  • Manchons d'entrée supplémentaire
  • Commandes et communication
  • Anti-bélier.

 

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Conception sur mesure (plusieurs types de fonds)
  • Grand choix de dimensions
  • Puissance de 1,2 à 17 kW
  • Conçu pour résister à l'agressivité des eaux usées
  • Durabilité, longévité et fiabilité
  • Facilité de maintenance
  • Sécurité avec couvercle cadenassable, barreaux anti-chute
Documentations

Documentations

 

Waterlift

875 Kb - 8 pages


Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32