ALPHA3

Généralité

Généralité

ALPHA3 - équilibrage hydraulique facile

L’ALPHA3 est notre nouveau circulateur domestique. De qualité Grundfos, il garantit une installation facile, un très haut rendement énergétique et un fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus difficiles. Pour profiter pleinement de tous les avantages de l’ALPHA3, les installateurs bénéficient de deux autres composants – l’ALPHA Reader et l'application Grundfos GO Balance. Au complet, le système ALPHA3 permet aux installateurs d’effectuer un équilibrage hydraulique incroyablement rapide et précis.

ALPHA READER

L'ALPHA Reader est un dispositif à fixer à l’avant de l’ALPHA3. Il lit un signal lumineux depuis le circulateur et communique avec l'application Grundfos GO Balance via Bluetooth au cours du processus d'équilibrage. Une fois l'équilibrage hydraulique terminé, les installateurs peuvent récupérer l'ALPHA Reader pour toute utilisation ultérieure.

APPLI GRUNDFOS GO BALANCE

Vous pouvez télécharger l'application Grundfos Go Balance sur iTunes ou Google Play. L'application capte le signal Bluetooth de l'ALPHA Reader et guide les installateurs à travers quatre étapes simples.

ÉQUILIBRAGE RAPIDE ET FACILE

Avec l’ALPHA3, l'ALPHA Reader et l'application Grundfos GO Balance, les installateurs peuvent équilibrer le système rapidement et facilement, sans faire de compromis sur la fiabilité, le rendement et la facilité d'installation.

L’équilibrage hydraulique avec l’ALPHA3 et l'ALPHA Reader fonctionne avec :

  • Installation de chauffage bitubes

Le circulateur GRUNDFOS ALPHA3 convient aux :

  • Installations à débit constant ou variable
  • Installations monotube
  • Installations bitubes
  • Installations de recirculation d'eau chaude sanitaire
  • Installations de chauffage par le sol
  • Installations nécessitant une réduction de nuit

Caractéristiques et avantages

  • Equilibrage hydraulique
  • Aucun blocage
  • Très haut rendement

Avantages de l'équilibrage hydraulique :

  • Économies de 7 à 20 %* sur la facture de chauffage
  • Basse température de retour dans l’installation
  • Faible bruit dans l’installation de chauffage




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Très haut rendement
  • Faible bruit dans l’installation de chauffage
  • Économies de 7 à 20 % sur la facture de chauffage
FAQ

Foire Aux Questions - System ALPHA3

Lorsque la couleur de la LED sur l’ALPHA READER passe du vert au rouge, combien de temps me reste-t-il avant de devoir changer la pile ?

  • Cela dépend de la pile et de sa température. Lorsque l’ALPHA READER s’éteint après déchargement, changez la pile et continuez l'équilibrage. Aucune donnée ne sera perdue

Puis-je utiliser l’application GO Balance dans les installations avec circulateurs intégrés ?

  • En principe, oui, mais les circulateurs sont généralement encapsulés dans les chaudières et il sera donc difficile, voire impossible, d’assurer une communication radio à travers le métal.

Comment la performance du radiateur est-elle calculée ?

  • La performance est calculée sur la base d'un modèle de moyenne logarithmique qui décrit la puissance du radiateur en fonction de la température de départ, du débit et de la puissance nominale. La température de départ est déterminée par l’utilisateur dans l’application, la puissance nominale est le résultat du choix du radiateur dans l’application et le débit est mesuré par le circulateur.

Explication DeltaT

  • La température Delta dans les radiateurs est déterminée à partir de la différence entre la température de départ et la température de retour. La température de retour dépend de la température ambiante et du débit dans les radiateurs. Elle est calculée par l’application en fonction des données entrées par l’utilisateur. Cela signifie que la DeltaT affichée dans l’application se rapproche de ce qui sera obtenu en conditions réelles, et peut être utilisée pour évaluer la conception du radiateur.

Pourquoi mesurer le débit nul ?

  • La mesure du débit nul est nécessaire pour que l’application définisse s’il y a un bypass ou non dans la chaudière, et si c’est le cas, pour pouvoir mesurer le débit en question.

Pourquoi mesurer le débit de base ?

  • La résistance hydraulique interne de la source de chauffage (chaudière, pompe à chaleur, etc.) est souvent considérable et est donc nécessaire pour le calcul de la pression du circulateur. L'algorithme de cette application qui calcule la résistance hydraulique interne utilise le débit de base, que l’on peut mesure en ouvrant les deux vannes avec le plus haut débit.

Que faire si vous avez deux radiateurs, mais un seul thermostat combiné ?

  • Dans ce cas, ils doivent être considérés comme un long radiateur dans les champs de saisie. L'eau à travers la vanne affecte l'ensemble du radiateur, donc la réduction du débit imposée par la vanne d'équilibrage doit être ajustée en fonction de la chaleur rayonnée par les deux radiateurs.

Que faire dans le cas où il y a plus d'un radiateur et plus d’une vanne thermostatique dans une pièce ? (Le terme de vanne thermostatique doit être remplacé par bobine de chauffage, radiateur ou similaire)

  • L'application prend en charge plusieurs radiateurs avec thermostats dans la même pièce. Dans ce cas, l'application divise la puissance calorifique nécessaire pour la pièce entre les radiateurs en fonction des tailles de radiateur. Les grands radiateurs sont censés fournir une plus grande puissance calorifique que les petits radiateurs.

Précision de la détermination du débit cible

  • Il est impossible d'ajuster la cible exacte avec plusieurs types de vannes d'équilibrage. Heureusement, il suffit juste que le débit reste dans la zone verte pour que l’installation de chauffage fonctionne comme prévu.

Comparaison avec d'autres calculateurs d’équilibrage hydraulique

  • Le grand avantage avec l’application GO Balance est qu'elle utilise des mesures sur les pièces hydrauliques de l'installation de chauffage, en éliminant ainsi les incertitudes dans les calculs par rapport aux outils d'équilibrage traditionnels.

Puis-je effectuer l’équilibrage lorsque le circulateur ALPHA3 est en vitesse II ?

  • Le circulateur doit fonctionner en vitesse III pour procéder à l’équilibrage car l’application lit le débit et la pression sur le circulateur et la précision des relevés est bien meilleure en vitesse III.

Puis-je utiliser GO Balance dans une installation monotube ?

  • L’application GO Balance est conçue pour les installations bitubes où les éléments chauffants sont des radiateurs. Elle ne peut donc pas être utilisée pour une installation monotube.

Quel est l'avantage d'utiliser GO Balance au lieu des vannes automatiques (Eclipse Heimeier, etc.) ?

  • Les vannes d'équilibrage automatiques veillent à ce que le débit dans la section de radiateur donnée soit limité à la valeur fixée à la vanne d'équilibrage. Avec des vannes d'équilibrage automatiques, il n'y a pas besoin de la procédure d'équilibrage de GO Balance. Cependant, l'application peut être utilisée pour calculer les points de consigne des vannes automatiques. Le seul inconvénient avec les vannes d'équilibrage automatiques est qu'elles nécessitent une pression différentielle assez élevée pour fonctionner.

Puis-je utiliser GO Balance lorsque des vannes automatiques (exemple Eclipse Heimeier) sont installées ?

  • Avec les vannes d'équilibrage automatiques, le débit maximal autorisé dans les sections de radiateur de l’installation de chauffage est réglé directement. L’application GO Balance peut être utilisée pour le calcul des points de consigne des vannes automatiques, tandis que la procédure d'équilibrage n’est pas conçue pour ce type de vannes et ne peut donc pas être utilisée dans ce type d’installation.

Puis-je utiliser GO Balance dans les systèmes Tichelmann ?

  • Le système Tichelmann est juste un type spécifique d’installation bitube. GO Balance fonctionne avec toute installation bitube chauffée par radiateurs, ce qui signifie qu'elle peut très bien être utilisée dans un système Tichelmann.

Puis-je utiliser GO Balance dans les installations sans vannes pré-réglables ET sans clapets anti-retour ?

  • Il est évidemment impossible d'équilibrer une installation dépourvue de vannes d'équilibrage. Cependant, avec GO Balance, il est possible de calculer sur quelle section de radiateur une vanne d'équilibrage doit être installée pour obtenir une installation bien équilibrée.

Puis-je utiliser GO Balance dans les installations avec vannes relais ? Dois-je envisager une alternative dans ce cas ?

  • Les vannes bypass automatiques s’ouvrent généralement avec l’augmentation de la pression. L'application n'a pas été conçue pour fonctionner avec des vannes bypass automatiques actives. Par conséquent, il est recommandé que la vanne d'équilibrage automatique soit fermée ou réglée à la pression d'ouverture la plus élevée possible pendant la procédure d'équilibrage.
    Notez que lors de la fermeture de la vanne bypass automatique, la chaudière risque de surchauffer. Il est donc très important que la chaudière soit désactivée pendant la procédure d’équilibrage dans ce cas de figure.

Pourquoi n’ai-je pas besoin d’entrer la température de retour dans GO Balance pour définir Delta T ?

  • La température de retour dépend de la température de départ, de la température ambiante et du débit à travers le radiateur. Toutes ces valeurs sont connues dans l’application et sont utilisées pour le calcul de la température de retour réelle qui sera obtenue pour le radiateur. L'application utilise la température de retour calculée et la température de départ pour calculer Delta T. L'utilisation de la température de retour calculée s’assure que la Delta T obtenue est bien celle effectivement disponible avec la configuration donnée.

Pourquoi dois-je calibrer le débit nul ? Toutes les vannes sont fermées.

  • Le calibrage du débit nul est nécessaire car l’application doit savoir s’il y a un bypass ou non dans la chaudière, et si c’est le cas, elle doit mesurer le débit du bypass.

Quelles données de puissance sont incluses dans GO Balance pour les différents types et tailles de radiateur

  • Les données utilisées pour estimer la puissance nominale du radiateur à partir des valeurs mesurables, telles que la hauteur et la longueur, sont tirées des fiches techniques des fabricants de radiateurs tels que Riopanels, Stelrad, hg-tec, Yongkang Huand, etc. Les données concernent uniquement les radiateurs qui remplissent les exigences de la norme EN 442-1.

Si je perds le signal lorsque j’utilise l'ALPHA Reader ou le MI401 pendant l'équilibrage, puis-je revenir à une zone avec un meilleur signal ?

  • Oui. Vous pouvez poser le téléphone dans la zone où le signal est convenable, puis revenir à la vanne que vous êtes sur le point d’équilibrer. Il suffit d’activer le son de votre téléphone. Plus le son est fort, plus vous êtes proche du débit cible de la vanne spécifique. Lorsque le téléphone fait un "ding, ding, ding" répété, vous avez atteint le débit à l’intérieur de la plage d’équilibrage recherchée.

Quel est le principe de calcul de GO Balance (comment l'application calcule le débit recommandé) ?

  • Le débit recommandé est calculé en fonction de la consommation d'énergie attendue dans la pièce, obtenue en multipliant le W/m² par le nombre de mètres carrés. La puissance du radiateur est adaptée à la puissance de la pièce en réglant le débit en fonction de la température de départ envisagée. Enfin, la température est ajustée à la pression obtenue par le circulateur sur vitesse III. Après équilibrage des vannes, le circulateur doit être réglé en mode AUTOADAPT qui ajuste la pression pour obtenir le débit souhaité dans toutes les sections du radiateur.

Pourquoi le débit réel calculé (après équilibrage et réglage du circulateur en mode normal comme AUTOADAPT) n’est pas inclus dans le rapport ?

  • Les thermostats ajustent en permanence le débit réel pour obtenir la température ambiante souhaitée. Le débit ajusté au cours de l'équilibrage est le débit maximal autorisé dans l’installation et ne sera obtenu que dans des conditions extrêmes. Par conséquent, il est inutile de préciser le débit réel dans le rapport.

Est-il possible d’utiliser l’Alpha Reader avec d’autres circulateur que l’ALPHA3 ?

  • Non. Pour le moment, seul l’ALPHA3 est compatible.
Contact
Commerciale

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service après vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60