AQUA PROTECT

Généralité

Généralité

Modules de désembouage universel.

Pour le traitement des installations contre les boues ferriques. AQUAPROTECT est programmé pour un fonctionnement automatique sur des installations de puissance variable.

Applications

Module unique pour des installations de puissance de 200 à 8000 kw

Grâce à la puissance de captage des ses aimants (12 200 gauss - 3,6 kg par aimant) et le paramétrage de la fréquence de ses cycles de nettoyage, l’Aqua-Protect convient à toute les installations, en solution curative ou préventive.

Auto évolutif :

Ajustement dans le temps des cycles de nettoyage : passage programmé du mode curatif en mode préventif grâce à la fonction M.A.E. (passage en Mode Auto-Evolutif). L'Aqua-Protect s'adapte dans le temps aux besoins du circuit hydraulique préservant ainsi la performance et la durée de vie de toute l'installation.

Simple :

Sélection unique avec 1 seul modèle.

Installation simplifiée : menu préprogrammé d’usine, module précablé en monophasé, mise en service rapide.

Entièrement automatique.

Caractéristiques et avantages

  • Magnétique et centrifuge
  • Barreau magnétique constitué de 6 aimants Néodyme avec chacun une induction magnétique résiduelle de 1,22 Tesla ou 12 200 Gauss – soit une force d'attraction équivalente de 3,6 Newton par aimant – pour capter les particules ferriques en suspension.
  • Conception hydraulique pour centrifugation des particules de forte densité.
  • Cycle automatique de chasse des boues avec pré sélection usine en fonction de la puissance de l’installation et de sa vétusté.
  • Installation en dérivation sur le retour du circuit.
  • Chasse automatique sous pression de l’installation sans raccordement au réseau d’eau, avec environ 12 litres d’eau boueuse évacuée à chaque cycle de nettoyage (à 3 bar de pression).

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Magnétique et centrifuge
  • Conception hydraulique pour centrifugation des particules de forte densité.
  • Installation en dérivation sur le retour du circuit.
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60