AQUA STABLE

Généralité

Généralité

Modules d’expansion.

L’ AQUASTABLE est un dispositif de maintien de pression absorbant les dilatations des circuits fermés soumis à des variations de température, par bâche de stockage à disconnexion, remplissage automatique, pompe déverseur DTU 65 11.

Il peut assurer les appoints d’additifs tels que les produits de traitement d’eau, antigel ...

Nota : le maintien de pression ne remplace pas la soupape de sécurité. Cette dernière est obligatoire sur toutes les installations et doit être installée conformément au DTU 65.11.

Applications

Elévation de la température : la pression augmente dans le réseau fermé. Lorsque le point de consigne est atteint (pression statique maxi autorisée), le déverseur s’ouvre et laisse le débit d’eau remplir la bâche d’expansion.

Abaissement de la température : la pression baisse dans le réseau. Lorsque le point de consigne est atteint (pression statique mini autorisée), la/les pompe(s) est/sont mise(s) en route et le réseau fermé se remplit.

Caractéristiques et avantages

  • Pompes multicellulaires horizontales ou verticales (selon modèles) équipées d’un clapet anti-retour et d’un té de réglage.
  • Déverseur corps en bronze PN 16 équipé d’un filtre à tamis. Plage de réglage de 1 à 10 bar en fonction du modèle.
  • 2 contacteurs à flotteur : 1 pour le remplissage de la bâche, l’autre pour la protection contre la marche à sec de la pompe.
  • Remplissage automatique. Composée d’une électrovanne et d’un coude de réglage, cette arrivée d’eau est située en dessus de l’orifice de trop-plein. L’installation d’un disconnecteur sur l’alimentation de ce remplissage n’est pas nécessaire.
  • Coffret de commande

Coffret IP55 - 1 x 230 V - 50 Hz

Régulateur numérique à affichage digital piloté par un capteur de pression

Gestion de :

> Marche/arrêt / Cascade / Permutation des pompes

> Sécurités : manque d’eau pompe / pression faible / pression élevée

> Temporisation et options

  • Raccordement à la télésurveillance

Un relais d’alarme par contact sec, libre de potentiel, pouvant être activé en cas de :

> manque d’eau de la bâche

> pression faible

> pression élevée

> fuite réseau (option)

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60