BM

Généralité

Généralité

Les modules de suralimentation haute pression Grundfos sont utilisés pour la suralimentation, le transfert de liquide et la circulation dans les systèmes sous haute pression statique. Les applications incluent l'osmose inverse dans le réseau d'eau domestique, les hôpitaux, les laboratoires, et les industries chimiques, électroniques et des métaux. Les pompes sont également utilisées pour l'ultrafiltration des les industries chimiques et de galvanisation, les ateliers de peinture, et les industries des métaux et des minéraux.

Applications

Les modules de suralimentations conviennent à la surpression des systèmes suivants :

  • Systèmes d'osmose inverse
  • Systèmes d'alimentation en eau
  • Systèmes de traitement de l'eau et établissements industriels

Caractéristiques et avantages

  • Entièrement en acier inoxydable
  • Faible niveau sonore
  • Installation simple
  • Concept modulaire
  • Conception compacte
  • Étanchéité parfaite

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Entièrement en acier inoxydable
  • Faible niveau sonore
  • Installation simple
Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60