BME-BMET

Généralité

Généralité

La pompe BME Grundfos est une pompe submersible multicellulaire intégrée dans une chemise en acier inoxydable. Elle est alimentée au moyen d'un moteur électrique standard via une tête à poulie à gorge pour courroie trapézoïdale. Le roulement à billes de la poulie possède un système de refroidissement et de lubrification automatique.

La poussée axiale de la pompe est absorbée par un palier de butée intégré.

Les modules BMET se composent d'un module BME et d'une deuxième pompe submersible Grundfos, alimentée par une turbine Pelton et connectée en série avec la première pompe. Les modules sont conçus pour une utilisation dans les systèmes d'osmose inverse où l'énergie du concentré haute pression résultant est récupérée par la turbine. Cela permet de réaliser jusqu'à 34 % d'économies d'énergie par rapport aux systèmes conventionnels.

Applications

  • Traitement de l'eau et systèmes d'ultrafiltration
  • Traitement de l'eau dans les systèmes d'osmose inverse
  • Systèmes de surpression d'eau

 

Caractéristiques et avantages

  • Entièrement en acier inoxydable
  • Faible niveau sonore
  • Installation simple
  • Concept modulaire
  • Conception compacte
  • Étanche

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Pompe et châssis en acier inoxydable
  • Débits et hauteurs de charge importants
  • Jusqu'à 34 % d'énergie économisée
Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60