CIM/CIU

Généralité

Généralité

Le concept fieldbus Grundfos est la solution idéale pour une commande intégrale des pompes et systèmes de pompage. Le module d'interface de communication (CIM) et l'unité d'interface de communication (CIU) permettent la transmission de données via des réseaux ouverts et interopérables.

Les interfaces de communication CIM/CIU se caractérisent par leur facilité d'installation et de mise en service, leur convivialité et leur excellent rapport qualité-prix à long terme. Tous les modules sont basés sur des profils fonctionnels standard pour une intégration facile dans le réseau et une compréhension aisée des points de données.

Les modules CIM sont des modules additifs qui permettent de communiquer avec des pompes électroniques de 11 à 22 kW, ainsi qu'avec les nouvelles commandes dédiées pour les pompes de traitement des eaux usées.

L'interface de communication CIU est destinée aux produits dotés d'une interface GENIbus tels que les pompes électroniques, les pompes

de circulation et les surpresseurs. Les unités CIU intègrent une alimentation variable de 24 à 240 V et sont prêtes à être installées sur un mur ou un rail DIN.

Les interfaces CIM/CIU sont compatibles avec les normes fieldbus suivantes :

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

 

Applications

  • CIM/CIU 100/110 LON utilisée principalement pour les applications HVAC
  • CIM/CIU 150 Profibus DP utilisée principalement pour l'automatisation des usines et des processus
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU utilisée pour des systèmes automatisés polyvalents, par exemple les applications HVAC et de traitement des eaux usées
  • CIM/CIU 250 GSM principalement utilisée pour les applications d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées
  • CIM/CIU 271 GRM s'utilise conjointement au système de gestion à distance Grundfos
  • CIM/CIU 300 BACnet utilisée pour l'automatisation des bâtiments

 

Caractéristiques et avantages

  • Repose sur des profils fonctionnels standards
  • Compatible avec les normes de communication à venir
  • Compatible avec de nombreux produits Grundfos
  • Installation et mise en services faciles
  • Alimentation flexible




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Installation et mise en services faciles
  • Alimentation flexible
  • Repose sur des profils fonctionnels standards
Documentations

Documentations

 

CIM / CIU – Brochure du produit

CIM / CIU – Brochure du produit

Brochure du produit
N° de publication : 97688393
Date de publication : 08/09/2010

Interface de communication pour GSM/GPRS WW

Interface de communication pour GSM/GPRS WW

Fiche de données
N° de publication : 97684409
Date de publication : 09/08/2010

Interface de communication pour BACnet MS/TP

Interface de communication pour BACnet MS/TP

Fiche de données
N° de publication : 97626099
Date de publication : 25/01/2010

Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

Accord de service

L'accord de service Grundfos vise à garantir un fonctionnement efficace et ininterrompu de votre système de pompage et vous donne accès 24 h/24 aux centres de service ainsi qu'aux partenaires de service agréés Grundfos.

Il est plus efficace, et plus économique, de prévenir que de guérir

Lorsque vous faites l'acquisition d'une pompe, vous souhaitez qu'elle fonctionne de manière efficace et fiable ; l'accord de service conclu avec Grundfos vous apporte cette tranquillité d'esprit. D'un point de vue financier, la conclusion de cet accord est également pleine de bon sens. Il indique les coûts de maintenance fermes, ce qui vous permet d'établir correctement votre budget, et vous donne accès à des remises substantielles.

Vous combinez simplement une gamme de programmes de service en fonction de vos besoins, et vous nous laissez procéder aux visites de maintenance pour éviter les temps d'immobilisation. Nous proposons trois type d'accord de service, disponibles pour toutes nos pompes :

  • De base
  • Étendu
  • Complet

 

Quelque soit l'accord que vous choisissez, votre équipement sera toujours dépanné par du personnel spécialement formé.

Le choix économique

Le bon entretien des pompes peut permettre de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 50 %. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le dysfonctionnement d'une pompe faisant partie d'une série de pompes fonctionnant ensemble peut avoir une incidence sur toutes les autres pompes. Un accord de service Grundfos permet de minimiser le coût de fonctionnement total d'une pompe. Le calcul minutieux du coût global du cycle de vie de tous nos produits implique que nous avons une vue d'ensemble du coût réel lié à la possession de chacune de nos pompes.

La conclusion d'un accord de service et le recours à nos techniciens de maintenance hautement qualifiés pour intervenir sur votre pompe constituent votre protection contre les dépenses imprévues. L'entretien régulier de vos pompes leur assurera un fonctionnement optimal.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

Il comporte également une fonction de sélection d'interchangeabilité de pompe pour les circulateurs de chauffage central, les pompes à eau chaude et les pompes S d'eaux usées, ainsi qu'une fonction pour créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, texte, schémas de câblage, etc.

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60