CM, CME Booster

Généralité

Généralité

Les technologies modernes ont apporté un haut degré de confort aux consommateurs au sein de leur domicile en fournissant un approvisionnement en eau fiable. Grundfos propose des groupes de surpression sur mesure complets qui assurent une adduction d'eau domestique optimale, pour les applications sanitaires.

Le surpresseur CM, CME est disponible en plusieurs versions :

  • CME
  • CM PM2
  • CM PM1
  • CM PT
  • CM PS

Le surpresseur CME fournit une pression d'eau constante pour diverses applications domestiques. L'utilisateur n'est plus tributaire des fluctuations de la pression d'eau en raison d'une hausse ou d'une baisse de la demande, ou des démarrages/arrêts de la pompe. Le CME maintient la bonne pression indépendamment des besoins. La pression constante apporte un confort non négligeable.
Le CME permet aussi de personnaliser la pression de l'eau. A l'aide d'une simple touche, vous augmentez ou diminuez la pression comme vous le souhaitez.

Caractéristiques

  • Pression constante par régulation de vitesse intégrée
  • Unité compacte
  • Acier inoxydable robuste
  • Facilité d'installation
  • Protection contre la marche à sec
  • Faible niveau sonore, 55 dB

Grundfos a simplifié la régulation de la pression d'eau pour l'utilisateur. Avec un surpresseur CM PM2, le fonctionnement complexe et les réglages interminables sont révolus. Le surpresseur CM combiné au PM2 propose des réglages de pression ajustables. L'utilisateur sélectionne lui-même  la pression de démarrage de la pompe.

Caractéristiques

  • Unité compacte
  • Facilité d'installation
  • Réinitialisation automatique des alarmes
  • Pression réglable
  • Protection contre la marche à sec
  • Anti-cyclique (détection des fuites)
  • Temps de fonctionnement continu maximum


Le Grundfos CM PM1 est un surpresseur compact destiné à l'adduction d'eau dans les applications domestiques. Le surpresseur se compose d'une pompe Grundfos CM et d'un Gestionnaire de pression Grundfos PM1. Ce dernier permet à la pompe de démarrer et de s'arrêter automatiquement en fonction de la demande et la protège contre la marche à sec.

Caractéristiques

  • Unité compacte
  • Facilité d'installation
  • Réinitialisation automatique des alarmes
  • Pression réglable
  • Protection contre la marche à sec
  • Anti-cyclique (détection des fuites)
  • Temps de fonctionnement continu maximum


Le Grundfos CM  PT est un groupe de surpression automatique pour l'adduction d'eau dans les applications domestiques et agricoles ainsi que d'autres installations où de petites fuites peuvent se produire.

Le groupe de surpression est constitué d'une pompe Grundfos CM, d'un réservoir sous pression et d'un capteur de pression montés dans une seule unité.

Le réservoir est fourni avec le produit et peut être facilement relié à la pompe CM. Le groupe est maintenant prêt à l'emploi avec une pression de démarrage prédéfinie et un réservoir de prégonflage conforme.

La pression est d'environ 1 bar.

Lorsque le groupe est connecté à la tuyauterie, il suffit de brancher la prise au courant et le système est opérationnel.

Caractéristiques

  • Pompe CM
  • Réservoir sous pression afin de minimiser le nombre de démarrages de la pompe
  • Protection moteur (monophasé uniquement)
  • Fonctionnement automatique.


Le Grundfos CM  PS est un groupe de surpression automatique pour l'adduction d'eau dans les applications domestiques et agricoles ainsi que d'autres installations où de petites fuites peuvent se produire.

Le groupe de surpression se compose d'une pompe Grundfos CM, d'une vanne 5 voies et d'un capteur de pression. Un réservoir sous pression doit être installé pour compléter le groupe de surpression.

Utilisez votre propre réservoir ou commandez-en un parmi les réservoirs Grundfos GT.

La pression est d'environ 1 bar.

Lorsque le groupe est connecté à la tuyauterie, il suffit de brancher la prise au courant et le système est opérationnel.

Caractéristiques

  • Pompe CM
  • Réservoir sous pression afin de minimiser le nombre de démarrages de la pompe
  • Protection moteur (monophasé uniquement)
  • Fonctionnement automatique.

Applications

  • Résidences privées
  • Villas de vacances
  • Exploitations agricoles
  • Jardins maraîchers et autres grands jardins
  • Immeubles
  • Ecoles
  • Petits hôtels ou chambres d'hôtes
  • Petits bâtiments administratifs

La pompe convient au pompage de l'eau potable et de l'eau de pluie.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Facilité d'installation
  • Compacte
  • Protection contre la marche à sec
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Où acheter