CMBE BOOSTER

Généralité

Généralité

Les surpresseurs CMBE BOOSTER sont compacts et silencieux. Ils sont idéalement requis dans une installation domestique ou petit immeuble d’habitations afin de fournir aux usagers une pression d’eau suffisante et constante.

Leur convertisseur de fréquence intégré, piloté par le capteur de pression, permet d’ajuster automatiquement la vitesse de fonctionnement du moteur de la pompe afin de maintenir une pression constante, quelque soit la demande, dans l’installation.

Ils sont prêts à l’emploi, comportent une protection contre la marche à sec, surcharge et surchauffe moteur et sont équipés d’un clapet anti-retour.

Applications

  • Pour adduction d’eau
  • dans les maisons particulières
  • dans les petits immeubles d’habitations
  • pour de petites applications industrielles, où une pression constante est requise.

Caractéristiques et avantages

  • Pompe type CME avec convertisseur de fréquence intégré.
  • Réservoir à diaphragme 2 litre (EPDM).
  • Capteur de pression et manomètre.
  • Surpresseur à vitesse variable compact et silencieux.
  • Construction robuste.
  • Installation et mise en route rapide et facile.
  • Accessoire supplémentaire non requis : protégé contre la marche à sec.
  • Présence d’un réservoir évitant les marches/arrêts intempestifs en cas de micro fuite dans l’installation.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Pompe type CME avec convertisseur de fréquence intégré.
  • Réservoir à diaphragme 2 litre (EPDM).
  • Capteur de pression et manomètre.
Documentations

Documentations

 

CMBE

CMBE Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

418 KB - 2 pages


Service
Installation

Installation





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Operation





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Replacement





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Spareparts





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60