CMV

Généralité

Généralité

La pompe multicellulaire verticale CMV a été développée avec comme caractéristiques centrales la compacité et la modularité, permettant ainsi de nombreuses solutions personnalisées. La pompe est composée d'une série de modules interchangeables, qui sont tous conçus pour fonctionner ensemble de manière fluide, quelle que soit l'application.

Les pompes sont de type monobloc et dotées d'une garniture mécanique.

La base et les pièces de refoulement des pompes CMV sont en fonte tandis que les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (AISI 304/DIN 1.4301).

Applications

Bien que chaque pompe CMV Grundfos puisse être personnalisée pour répondre aux besoins individuels, la gamme de pompes est conçue pour être utilisée dans une grande variété d'applications.

Ces applications sont notamment :

  • Systèmes de surpression
  • Systèmes d'alimentation en eau domestiques
  • Systèmes de refroidissement
  • Systèmes de climatisation
  • Systèmes d'irrigation dans l'horticulture
  • Petites applications industrielles

Caractéristiques et avantages

    • Conception compacte
    • Concept modulaire/solutions personnalisées
    • Grande fiabilité
    • Niveau sonore faible
    • Circuit hydraulique haute performance
    • Moteur Grundfos




        Facebook Twitter LinkedIn Technorati

    Avantages

    • Conception compacte
    • Concept modulaire/solutions personnalisées
    • Grande fiabilité
    Documentations

    Documentations

     

    CMV - Brochure du produit

    CMV - Brochure du produit

    Brochure du produit
    N° de publication : 97942466

    Contact
    Commercial

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Téléphone

    04 74 82 15 15

    Télécopie

    04 74 95 58 32
    Service Après Vente

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Téléphone

    04 74 82 15 48

    Télécopie

    04 74 82 15 60