CONLIFT

Généralité

Généralité

La nouvelle gamme CONLIFT de Grundfos est une gamme professionnelle de pompes d'élimination de la condensation compactes, silencieuses et fiables. Ces produits sont utilisés lorsque la condensation ne peut pas s'évacuer naturellement ou lorsque la source de la condensation est située au-dessous du niveau de retenue local.

La conception de la gamme CONLIFT comprend de nombreuses caractéristiques uniques brevetées qui rendent la conception du produit très robuste, en particulier lorsqu'il est confronté à une condensation agressive, provenant par exemple de chaudières à condensation.

Tous les éléments nécessaires à l'installation sont inclus, et une fois installées, les unités fonctionnent automatiquement. Les caractéristiques intégrées font en sorte que l'unité ne démarre pas plus souvent que nécessaire.

L'installation est simplifiée par l'inclusion d'un tuyau d'évacuation de 6 m ainsi que par les adaptateurs de raccordement nécessaires qui simplifient l'installation. Le système d'équilibrage intelligent et l'unité moteur/pompe permettent l'ajustement de l'unité afin de répondre aux besoins d'installation spécifiques.

La gamme est constituée de 3 variantes, toutes les versions étant fournies complètes, avec un moteur sans entretien incluant une protection contre la surcharge thermique.

CONLIFT1, la version de base, comprend un contact avertisseur câblé qui peut être utilisé pour activer un dispositif d'alarme externe ou couper la source de condensation en cas de niveau d'eau élevé à l'intérieur de l'unité.

CONLIFT 2, la version avancée, est fournie avec la même fonctionnalité que CONLIFT1, mais comprend également une alarme intégrée qui émet un signal sonore en cas de niveau d'eau élevé. Ces modèles offrent également un commutateur avec deux options.

CONLIFT2 pH+ est fourni avec la fonctionnalité de CONLIFT2, plus une unité de neutralisation flexible pour la condensation particulièrement agressive provenant de chaudières à condensation au mazout ou de chaudières au gaz plus grandes, afin de protéger le bâtiment et le système d'égouts.

Grâce au système modulaire, CONLIFT1 et CONLIFT2 peuvent être mis à niveau, avec un circuit imprimé d'alarme et/ou une unité de neutralisation, qui peuvent être modifiés si des conditions changeantes exigent cette flexibilité.

Applications

Généralement, l'application concerne la condensation provenant de chaudières à condensation, de cheminées, de systèmes de climatisation, de déshumidificateurs et de réfrigérateurs.

Caractéristiques et avantages

  • Fonctionnement très silencieux et fiable
  • Moteur sans entretien incluant une protection thermique
  • Nombre réduit de démarrages
  • Jusqu'à quatre connexions d'entrée
  • Tout le matériel d'installation est inclus
  • Approprié pour un pH > 2,5 par neutralisation
  • Tôle de protection IP24
  • Bouton de test manuel pour vérifier le fonctionnement
  • Système d'interrupteur à flotteur très fiable
  • Système d'entrée intelligent avec sédimentation et arrêt de l'évaporation
  • Protection spéciale à garniture d'étanchéité d'arbre
  • Clapet anti-retour monté avec fermeture à baïonnette pour un déblocage rapide
  • Options de mise à niveau/modification
  • Unité avec testeur de pH pour surveiller la capacité de neutralisation

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Versions de base et avancée
  • Contact avertisseur et/ou dispositif d'alarme inclus
  • Approprié pour la condensation agressive d'un pH > 2,5
Documentations

Documentations

 

Conlift

CONLIFT2 Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

202 Kb - 1 page


Brochure

CONLIFT2

Brochure - Des solutions simples face aux condensats

Télécharger le PDF

21.2 Mb - 8 pages


Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après-Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60