Control MPC

Généralité

Généralité

Le Control MPC Grundfos est une armoire de commande dotée d'un contrôleur CU 351 qui vous permet de surveiller et de commander jusqu'à six pompes identiques montées en parallèle. Il est livré avec tous les éléments nécessaires à son démarrage et contient un logiciel optimisé pour votre application spécifique. Le Control MPC minimisera votre consommation d'énergie et réduira vos coûts énergétiques dès son installation. Grâce à son logiciel optimisé pour votre application, vous bénéficiez d'un contrôle complet sur les pompes de votre système. Diverses fonctionnalités, telles que le contrôle en cascade de la pompe, assurent la plus haute efficacité énergétique possible pour votre système.

Seul système de ce genre sur le marché, le Control MPC connaît avec exactitude le nombre de pompes à commander, et lesquelles. De plus, il optimise les performances et réduit la consommation d'énergie du système en fonction des données de la courbe de la pompe fournies par l'utilisateur.

Avec le Control MPC, toutes les barrières de communication tombent. Vous avez la possibilité de choisir parmi de nombreux langages d'exploitation. Le Control MPC prend en charge les communications avec l'équipement de surveillance ou d'autres unités externes via un certain nombre de protocoles fieldbus différents :

  • Ethernet (serveur VNC en standard dans le Control MPC)
  • PROFIBUS via modules CIU
  • LON via modules CIU
  • Modbus via modules CIU
  • GSM et GPRS via modules CIU
  • PLC via modules IO 351B

Le Control MPC est conçu et fabriqué selon les mêmes normes de qualité que tous les autres produits Grundfos. Les fonctionnalités telles que l'allocation des pompes de secours, la permutation forcée de pompes et la protection contre le fonctionnement à sec aident à améliorer la fiabilité du système et à réduire les temps d'immobilisation et les opérations de maintenance coûteuses. Tout ce qu'il faut pour commencer à profiter des avantages du Control MPC, c'est suivre l'assistant d'installation simple, afin de régler les paramètres désirés dans l'ordre adéquat.

Applications

  • Surpression
  • Chauffage
  • Refroidissement
  • Climatisation

 

Caractéristiques

  • Contrôle en cascade efficace
  • Influence du point de consigne
  • Commande individuelle des pompes
  • Plusieurs points de consigne
  • Programme d'horloge
  • Régulation de la pression proportionnelle
  • Alternance
  • Pompes de secours
  • Essai de fonctionnement de la pompe
  • Pompes pilotes
  • Fonction d'arrêt en cas de faible débit
  • Fonction de montée en pression lente (minimise le risque de coup de bélier)
  • Fonctionnement d'urgence
  • Estimation du débit
  • Protection contre le fonctionnement à sec
  • Ethernet




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Fiable et simple d'utilisation
  • Contrôle en cascade économique
  • Fonction de protection de la tuyauterie
Documentations

Documentations

 

MPC de commande - brochure du produit

Control MPC - Brochure

Brochure du produit
N° de publication : 96905267
Date de publication : 11/03/2009

Service
Installation

Installation

Mise en service A :

Pour optimiser les performances et l'état de fonctionnement, il est très important que le produit/système soit installé et réglé correctement dès le début. Les connaissances des techniciens de maintenance Grundfos et l'utilisation d'outils de maintenance spécifiques Grundfos pour ajuster les performances de la pompe garantissent que le client peut être sûr de bénéficier d'une efficacité maximal et d'un fonctionnement correct de la pompe. La mise en service de la pompe est recommandée dans les applications suivantes :

  • Les pompes sont commandées par un convertisseur de fréquence.
  • Le système de pompage est inclus dans un système plus large, par exemple un système GTC.
  • L'utilisateur souhaite être formé à la bonne utilisation de la pompe.
  • La pompe est un lien vital dans une installation de production/d'application importante.
  • Le réglage est crucial pour que le produit Grundfos fonctionne pour toute sa durée de vue prévue, par exemple dans les applications de traitement des eaux. Dans ces cas-là, la mise en service n'est pas seulement recommandée, elle est obligatoire.
  • La sécurité constitue un enjeu majeur, par exemple dans un système de désinfection

 

La mise en service est réalisée par étape et un rapport des paramètres de la pompe est généré.

N'hésitez pas à contacter votre antenne Grundfos locale pour organiser la mise en service de votre nouveau produit Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

Grundfos Service peut vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Tous nos produits ne nécessitent pas le recours à des pièces de rechange. Nos pompes sont conçues pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de vie. Cela est particulièrement vrai dans le cas de pompes où les technologies prouvent qu'il est plus efficace et plus fiable de remplacer les pompes que de les réparer.

Grundfos Service se charge de la maintenance et de la réparation de vos pompes. Nos professionnels de maintenance peuvent également vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Réparation et maintenance de votre système de pompage existant

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter Grundfos par téléphone pour la réparation et la maintenance des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Grundfos peut réparer vos pompes afin qu'elles retrouvent leurs spécifications d'origine. Toutefois, il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe, ou même son remplacement, peut s'avérer moins cher, à long terme, qu'une réparation. Reportez-vous à « Mises à niveau et remplacement » pour comprendre comment cela est possible.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Avec l'aide de nos partenaires professionnels de service agréés locaux, nous offrons un service mondial et l'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.  

Gestion à distance Grundfos

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique pour surveiller et gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.

Les pompes et les intervenants ne font plus qu'un

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos est un système économique et facile d'utilisation grâce auquel vous pouvez surveiller et gérer des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Par rapport aux solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile, ce système offre une gamme plus vaste d'avantages et de fonctions. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes

Grâce à la planification des astreintes, ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider de qui reçoit les messages d'alerte de chaque installation à chaque heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face aux exceptions quotidiennes au calendrier.

Optimiser le service et la maintenance

L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance, générés automatiquement par le système. Cela peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU271) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et régulateurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

En outre, il comporte une fonction d'interchangeabilité de pompe pour le circuit de circulation des chauffages centraux, les pompes à eau chaude, les pompes S d'eaux usées, et permet de créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, textes du devis, schémas de câblage, etc.
Il est possible d'exporter tous ces éléments aux formats de fichier les plus populaires (.gif, .bmp, .txt, .dxf, etc.).

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange

« BE Responsible », Être responsable, est l'une des valeurs centrales de Grundfos. C'est pourquoi, pour nous, il est essentiel que nos pompes soient développées pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de vie. De ce fait, les offres de service, y compris les pièces de rechange et les kits de remplacement, sont définies lors de la phase de développement.
Les offres de service personnalisées, la commande en ligne et les centres de distribution d'urgence vous permettent d'obtenir les pièces lorsque vous en avez besoin.

Liste des pièces de rechange recommandées

Cette liste indique les pièces que nous vous conseillons de conserver sur votre site afin de dépanner vos pompes. Ces recommandations se trouvent sur le site du produit de notre outil WebCAPS.

Kits de maintenance spéciaux

Les kits de maintenance incluent tout ce dont vous avez besoin pour une tâche de réparation ou de maintenance spécifique, y compris les instructions de démontage, de remplacement et de remontage.

Service de livraison des pièces de rechange en 24 heures

Pour être certain de ne pas attendre, nous pouvons mettre de côté un stock de pièces de rechange essentielles pour votre installation. Elles seront ainsi à votre disposition quand vous en aurez besoin.

Garantie 10 ans

Les pièces de rechange de la pompe Grundfos que vous achetez aujourd'hui seront toujours disponibles dans 10 ans : nous vous le garantissons.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60