Moniteur CR/CRE

Généralité

Généralité

Vous en avez assez de devoir entretenir régulièrement vos pompes pour finalement découvrir qu'elles fonctionnaient parfaitement bien ? Grâce au moniteur CR, les jours d'inspection fréquence et de maintenance périodique inutile sont derrière vous. Avec la surveillance et la supervision 24 h/24, 7 j/7 des paramètres critiques de votre processus, le moniteur intelligent est capable de prédire les défaillances des pompes bien avant qu'elles se produisent.

L'avertissement précoce vous permet de corriger toute inefficacité avant qu'elle ne pose problème et ainsi de réduire au maximum les temps d'immobilisation imprévus coûteux. Cela se traduit par un processus de production beaucoup plus rentable, essentiellement du fait que le moniteur CR permet une optimisation continue de la pompe en termes de rendement et de consommation d'énergie.

Applications

  • Pompes dans des applications exigeantes nécessitant des temps d'immobilisation nuls
  • Pompes exposées à une usure ou à un colmatage extrêmes en raison des matériaux contenus dans le liquide pompé
  • Pompes dans les processus pour lesquels une surveillance et un contrôle continus sont essentiels

 

Caractéristiques et avantages

  • Détection des baisses de rendement de la pompe
  • Détection de la cavitation imminente de la pompe
  • Détection des anomalies de fonctionnement
  • Planification automatique de la maintenance




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Détection des baisses de rendement
  • Détection de la cavitation imminente de la pompe
  • Détection d'un fonctionnement à un point de consigne anormal
Documentations

Documentations

 

Moniteur CR – Brochure du produit

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.

Mise en service

Ce produit peut être installé dans le cadre d'une solution à grande échelle dans laquelle un certain nombre de produits Grundfos fonctionnent de concert. Pour optimiser les performances, il est très important que le système soit installé et réglé correctement dès le début. Les connaissances et l'expérience des techniciens de maintenance Grundfos, alliées à l'utilisation d'outils de maintenance Grundfos dédiés pour régler les performances de la pompe, garantissent le meilleur rendement possible et le fonctionnement parfait de l'équipement. La mise en service est recommandée dans les cas suivants :

  • Au moins deux produits Grundfos sont utilisés dans un système, par exemple dans un surpresseur ou un système de traitement des eaux usées.
  • Les pompes sont installées dans un système complexe, par exemple un système GTC.
  • L'utilisateur souhaite être formé à la bonne utilisation des pompes/du système.
  • Le réglage est crucial pour que le produit Grundfos fonctionne pour toute sa durée de vue prévue, par exemple dans les applications de traitement des eaux. Dans ces cas-là, la mise en service n'est pas seulement recommandée, elle est obligatoire.
  • La sécurité constitue un enjeu majeur, par exemple dans les systèmes de désinfection.

Contactez votre antenne Grundfos locale pour organiser la mise en service de votre nouveau système Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

Accord de service

L'accord de service Grundfos vise à garantir un fonctionnement efficace et ininterrompu de votre système de pompage et vous donne accès 24 h/24 aux centres de service ainsi qu'aux partenaires de service agréés Grundfos.

Il est plus efficace, et plus économique, de prévenir que de guérir

Lorsque vous faites l'acquisition d'une pompe, vous souhaitez qu'elle fonctionne de manière efficace et fiable ; l'accord de service conclu avec Grundfos vous apporte cette tranquillité d'esprit. D'un point de vue financier, la conclusion de cet accord est également pleine de bon sens. Il indique les coûts de maintenance fermes, ce qui vous permet d'établir correctement votre budget, et vous donne accès à des remises substantielles.

Vous combinez simplement une gamme de programmes de service en fonction de vos besoins, et vous nous laissez procéder aux visites de maintenance pour éviter les temps d'immobilisation. Nous proposons trois type d'accord de service, disponibles pour toutes nos pompes :

  • De base
  • Étendu
  • Complet

 

Quelque soit l'accord que vous choisissez, votre équipement sera toujours dépanné par du personnel spécialement formé.

Le choix économique

Le bon entretien des pompes peut permettre de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 50 %. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le dysfonctionnement d'une pompe faisant partie d'une série de pompes fonctionnant ensemble peut avoir une incidence sur toutes les autres pompes. Un accord de service Grundfos permet de minimiser le coût de fonctionnement total d'une pompe. Le calcul minutieux du coût global du cycle de vie de tous nos produits implique que nous avons une vue d'ensemble du coût réel lié à la possession de chacune de nos pompes.

La conclusion d'un accord de service et le recours à nos techniciens de maintenance hautement qualifiés pour intervenir sur votre pompe constituent votre protection contre les dépenses imprévues. L'entretien régulier de vos pompes leur assurera un fonctionnement optimal.

Gestion à distance Grundfos

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique pour surveiller et gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.

Les pompes et les intervenants ne font plus qu'un

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos est un système économique et facile d'utilisation grâce auquel vous pouvez surveiller et gérer des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Ce système offre un plus grand nombre d'avantages et de fonctions que les solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes
La planification des astreintes de ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider de qui reçoit les messages d'alerte de chaque installation à chaque heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face au jour le jour aux exceptions au planning.

Optimiser le service et la maintenance
L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance, générés automatiquement par le système. Ce suivi peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU271) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et régulateurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

Il comporte également une fonction de sélection d'interchangeabilité de pompe pour les circulateurs de chauffage central, les pompes à eau chaude et les pompes S d'eaux usées, ainsi qu'une fonction pour créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, texte, schémas de câblage, etc.

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60