CRFlex

Généralité

Généralité

Les pompes solaires Grundfos fournissent une alternative rentable, fiable et durable aux solutions instables d'adduction d'eau dans les régions éloignées, ou pour toute application très spécifique.

Ces pompes fournissent des solutions individuelles aux problèmes rencontrés là où les installations traditionnelles échouent. Bien que l'investissement initial, panneau solaire inclus, reste plus élevé, le coût de fonctionnement à long terme est minime.

Grundfos a développé le moteur MGFlex pour optimiser les performances en utilisant l'énergie solaire, dans le cas de pompes de surface. En plus des panneaux solaires, les pompes solaires Grundfos peuvent être alimentées depuis le réseau électrique ou un générateur.

Avec un fonctionnement à vitesse variable et une protection moteur intégrée en standard, les pompes solaires Grundfos présentent les avantages suivants :

  • Facilité d'installation
  • Aucune maintenance particulière
  • Pompage économique et performant

Applications

Les pompes solaires Grundfos sont conçues pour fonctionner avec les énergies renouvelables. Alimentée par un panneau solaire, l'installation est particulièrement adaptée à l'adduction d'eau dans les applications telles que :

  • l'irrigation
  • l'élevage
  • la surpression
  • l'adduction d'eau dans les cabanes ou habitations non reliées au réseau électrique

Le moteur MGFlex peut être monté sur certains modèles de pompes Grundfos CR.

Caractéristiques et avantages

Recherche de point de puissance maximale (régulateur MPP)
Le moteur régule continuellement la vitesse en fonction de la puissance absorbée disponible en courant continu.

Grande plage de tension

La grande plage de tension permet au moteur de fonctionner à n'importe quelle tension entre 30 et 300 VDC ou entre 90 et 240 VAC.

Protection contre les surtensions et sous-tensions

Les sous-tensions peuvent se produire en cas d'alimentation instable ou d'installation défectueuse.
Le moteur s'arrête si la tension se situe en dehors de la plage de tension admissible et redémarre lorsque la tension se retrouve de nouveau dans la plage de tension admissible. Aucun relais de protection supplémentaire n'est requis.

Protection contre les surcharges

Le moteur est équipé d'une thermique protection intégrée conforme IEC60034-11, en cas de surcharge régulière et décrochage. Il s'arrête et redémarre automatiquement.

Avantages

  • Facilité d'installation
  • Aucune maintenance particulière
  • Pompage économique et performant




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Installation facile
  • Aucune maintenance particulière
  • Pompage économique et performant
Documentations

Documentations

 

GRUNDFOS SOLAR SURFACE PUMPS

Pompes de surface solaires

Une pompe de surface solaire offre une flexibilité inégalée pour les petites collectivités rurales.

Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Où acheter

Où acheter

Dans cette section, nous allons vous guider vers votre site pays


Téléphone: 04 74 82 15 15
Télécopie: 04 74 95 58 32