CS

Généralité

Généralité

Coffrets de commande et de contrôle CS.

Les coffrets CS101 et CS102 permettent de faire fonctionner automatiquement une pompe immergée, ou une pompe de relevage ou une pompe de surface en fonctions d’informations de niveaux, de débits ou de pressions provenant de l’installation.

Le CS101 est utilisable en monophasé; le CS102 fonctionne en courant triphasé.

Les coffrets CS103 sont conçus pour la commande d’une pompe triphasée individuelle ou montée dans un groupe de surpression.

Caractéristiques et avantages

CS101 et CS102

  • Sectionneur général.
  • Raccordement Klixon pour protection de la pompe contre l’élévation de la température des enroulements.
  • Test automatique durant les longues périodes d’inactivité.
  • Défaut de fonctionnement du capteur
  • Indication de défaut de marche à sec.
  • Délais d’arrêt réglable
  • Visualisation des niveaux ou pressions par LED.
  • Réglage par micro contacts en fonction du type d’installation.

CS103

  • Sectionneur général.
  • Bouton poussoir de démarrage.
  • Bouton poussoir d’arrêt.
  • Fonction de surveillance de la pompe et du système.
  • Fonctionnement automatique de la pompe au moyen d’un pressostat ou d’interrupteur(s) à flotteur.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Sectionneur général
  • Test automatique durant les longues périodes d’inactivité
  • Sectionneur général
Documentations

Documentations

 

CS

CS Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

152 Kb - 2 pages


Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60