CUE, convertisseur de fréquence pour pompes

Généralité

Généralité

Série de convertisseurs de fréquence CUE pour la régulation de la vitesse de nombreuses pompes Grundfos.

La solution CUE Grundfos est le nouveau membre de la gamme de solutions électroniques de systèmes de pompage à régulation de vitesse. Elle convient à une multitude d'applications telles que pour l'industrie, l'entretien des bâtiments, l'alimentation en eau privée ou municipale, les eaux usées et l'irrigation. Cette nouvelle série de convertisseurs de fréquence à montage mural avec fonctionnalités pour pompes Grundfos et une interface utilisateur spéciale offre des fonctions semblables à celles des pompes électroniques Grundfos, lesquelles sont équipées de moteurs intégrant un convertisseur de fréquence.

Grâce à la solution CUE, vous pouvez réguler la vitesse de pratiquement n'importe quelle pompe Grundfos, quels que soient sa taille, sa plage de puissance et son domaine d'application.

Applications

Le CUE est un convertisseur de fréquence destiné aux pompes Grundfos et fournissant toute une série de fonctions prédéfinies qui permettent d'utiliser facilement le convertisseur dans pratiquement tous les domaines d'application. Une série de modes de régulation prédéfinis, comme la pression constante, la pression proportionnelle, le niveau constant ou le débit constant, permet de configurer facilement un système, en seulement quelques étapes. Un guide de démarrage spécial vous guidera dans la configuration du CUE.  

Caractéristiques et avantages

  • Régulation de vitesse des pompes Grundfos
  • Configuration simple
  • Modes de régulation prédéfinis
  • Gamme de capteurs prédéfinie
  • Données de famille de pompe prédéfinies
  • Partage de l'interface avec l'équipement de régulation
  • Fonctions supplémentaires disponibles
  • Réglage automatique du sens de rotation
  • 16 étapes pour arriver à la mise en marche du système

Avantages

  • Guide de démarrage facile
  • Réglages prédéfinis
  • Économe en énergie
Documentations

Documentations

 

CUE – Brochure du produit

E-solutions with Grundfos CUE (Product brochure)

Grundfos and E-Solutions

Grundfosliterature-1398440.pdf (1 MB)

Brochure

GRUNDFOS CUE, EASY AND EFFECTIVE SPEED CONTROL (Product brochure)

Grundfos CUE represents one of the most comprehensive and versatile ranges of frequency converters currently on the market. Pre-programmed for Grundfos pump families, CUE requires a minimum of configuration to ensure the automatic control of pump speed and the energy savings that follow.

Grundfosliterature-3569837.pdf (608 KB)

Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60