Commandes dédiées

Généralité

Généralité

Un système de commandes dédiées Grundfos se compose soit de modules séparés pour intégration locale, soit de modules installés et raccordés électriquement dans une armoire de commande complète pour une intégration simplifiée.

Les commandes dédiées Grundfos peuvent être utilisées avec les fonctionnalités standard pour les besoins normaux ainsi qu'avec les fonctions plus avancées pour les fosses d'eau usées.

Utilisées avec des convertisseurs de fréquence raccordés aux pompes, elles peuvent optimiser la consommation d'énergie.

Elles peuvent être configurées pour une multitude de signaux d'avertissement. Il est ainsi possible de résoudre les problèmes avant que les pompes passent en alarme.

Les commandes dédiées sont basées sur le module CU 361.

Applications

Les commandes dédiées Grundfos sont conçues pour le transfert des eaux usées depuis la fosse d'eaux usées.

Elles peuvent être utilisées avec les stations de pompage de réseau ou principales équipées d'une à six pompes.

Elles peuvent aussi être utilisées dans les bâtiments commerciaux et les systèmes municipaux.

Caractéristiques et avantages

  • Démarrage/arrêt des pompes de relevage des eaux usées au moyen d'interrupteurs à flotteur, de capteurs de pression analogiques ou de capteurs à ultrasons.
  • Fonctionnement en alternance de deux pompes
  • Mesure du débordement
  • Alarmes et avertissements
  • Planifications d'alarmes avancées
  • Calcul du débit
  • Vidage quotidien
  • Commande d'agitateur ou de vanne de rinçage
  • Prise en charge de CUE/VFD
  • Optimisation de l'énergie
  • Installation et configurations faciles grâce à l'assistant de démarrage
  • Communications de données avancées, systèmes GSM/GPRS vers BMS et SCADA
  • État et alarmes par SMS (transmission et réception)
  • Prise en charge outil PC et journalisation des données
  • Aperçu du circuit électrique pour une recherche facile des défauts




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Installation facile
  • Configuration simple, en seulement deux minutes
  • Fonctionnement sans pannes
Documentations

Documentations

 

Commandes dédiées

Commandes dédiées

Brochure du produit
N° de publication : 96925597
Date de publication : 14/12/2010

Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

Réparation et maintenance

Grundfos Service peut vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Tous ne produits ne nécessitent pas le recours à des pièces de rechange. Nos pompes sont conçues pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de vie. Pour certaines pompes, le rendement et la fiabilité maximaux sont atteints en remplaçant les pompes usées plutôt qu'en les réparant.

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter Grundfos par téléphone pour la réparation et la maintenance des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe, ou même son remplacement, peut s'avérer moins cher, à long terme, qu'une réparation.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Notre collaboration avec des partenaires de service agréés locaux nous permet d'intervenir partout dans le monde. L'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.

Gestion à distance Grundfos

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique pour surveiller et gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.

Les pompes et les intervenants ne font plus qu'un

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos est un système économique et facile d'utilisation grâce auquel vous pouvez surveiller et gérer des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Ce système offre un plus grand nombre d'avantages et de fonctions que les solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes

La planification des astreintes de ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider de qui reçoit les messages d'alerte de chaque installation à chaque heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face au jour le jour aux exceptions au planning.

Optimiser le service et la maintenance

L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance, générés automatiquement par le système. Ce suivi peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU271) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et régulateurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

Il comporte également une fonction de sélection d'interchangeabilité de pompe pour les circulateurs de chauffage central, les pompes à eau chaude et les pompes S d'eaux usées, ainsi qu'une fonction pour créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, texte, schémas de câblage, etc.

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60