Dosage numérique DDA, DDC, DDE, DME, DMS, DDI

Généralité

Généralité

Grundfos propose une vaste de gamme de pompes de dosage représentant la pointe de la technologie en la matière.

Les solutions de dosage numérique (SMART Digital, DME, DDI) fixent de nouvelles normes en matière de gestion et de précision pour les produits chimiques liquides. L'opérateur peut facilement installer et configurer la pompe afin de faire circuler la quantité exacte de liquide de dosage requise par le processus grâce à un concept unique de gestion de la commande d'écoulement et d'entraînement. Le réglage de la pompe s'affiche en ml/h, l/h ou gph, et le mode de fonctionnement est identifié facilement au moyen d'icônes.

La gamme de pompes de dosage hydromécanique DMH est idéale pour les tâches industrielles et complexes. La gamme DMH se compose de pompes extrêmement solides pour les applications nécessitant une plage de dosage et des capacités de haute pression conséquentes.

Applications

Les pompes de dosage sont conçues pour gérer les produits chimiques dans les applications suivantes, entre autres :

  • Traitement de l'eau potable
  • Traitement des eaux usées
  • Traitement de l’eau de refroidissement
  • Systèmes de lavage
  • Traitement de l’eau des process industriels
  • Industrie chimique

Caractéristiques et avantages

  • Réglage précis et facile
  • Technologie unique
  • Le petit nombre de versions couvre tous les besoins
  • Contrôle complet des impulsions
  • Dosage par lot commandé par impulsion
  • Dosage par lot commandé par temporisation interne
  • Commande analogique 0/4-20 mA
  • Commande de niveau
  • Module de communication Fieldbus




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Réglage précis et facile
  • Technologie unique
  • Quelques modèles suffisent pour couvrir tous les besoins
Documentations

Documentations

 

DME, DMS, DDI – Brochure du produit

DME, DMS, DDI – Brochure du produit

Brochure du produit
N° de publication : 96530572
Date de publication : 01/09/2005

Smart digital

SMART DIGITAL

Brochure

Télécharger le PDF

1.3 Mb - 12 pages


Service
Installation

Installation

Mise en service

Pour optimiser les performances et l'état de fonctionnement, il est très important que le produit/système soit installé et réglé correctement dès le début. Les connaissances des techniciens de maintenance Grundfos et l'utilisation d'outils de maintenance spécifiques Grundfos pour ajuster les performances de la pompe garantissent que le client peut être sûr de bénéficier d'une efficacité maximal et d'un fonctionnement correct de la pompe. La mise en service de la pompe est recommandée dans les applications suivantes :

  • Les pompes sont commandées par un convertisseur de fréquence.
  • Le système de pompage est inclus dans un système plus large, par exemple un système GTC.
  • L'utilisateur souhaite être formé à la bonne utilisation de la pompe.
  • La pompe est un lien vital dans une installation de production/d'application importante.
  • Le réglage est crucial pour une bonne durée de vie du produit Grundfos, par exemple dans les applications de traitement des eaux, la mise en service n'est pas seulement recommandée, elle est requise.
  • La sécurité constitue un enjeu majeur, par exemple dans un système de désinfection.


La mise en service est réalisée par étape et un rapport des paramètres de la pompe est généré.
N'hésitez pas à contacter votre antenne Grundfos locale pour organiser la mise en service de votre nouveau produit Grundfos.

Pièces de rechange recommandées

Bien que la stratégie de Grundfos consiste à fournir les meilleures solutions de pompage à ses clients, une longue utilisation aboutit inévitablement, dans certaines situations, à l'usure de certains composants. Si un court temps d'immobilisation s'avère nécessaire, ou si la pompe est installée dans une zone inaccessible où la livraison des pièces de rechange peut prendre du temps, il est conseillé de disposer d'un petit stock des pièces de rechange recommandées.
Pour de plus amples informations sur les pièces de rechange recommandées ou les kits de maintenance pour votre produit Grundfos, contactez votre antenne Grundfos locale.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

L'accord de service Grundfos vise à garantir un fonctionnement efficace et ininterrompu de votre système de pompage et vous donne accès 24 h/24 aux centres de service ainsi qu'aux partenaires de service agréés Grundfos.

Il est plus efficace, et plus économique, de prévenir que de guérir

Lorsque vous faites l'acquisition d'une pompe, vous souhaitez qu'elle fonctionne de manière efficace et fiable ; l'accord de service conclu avec Grundfos vous apporte cette tranquillité d'esprit. D'un point de vue financier, la conclusion de cet accord est également pleine de bon sens. Il vous donne un aperçu fiable de votre budget de maintenance et vous donne accès à des remises substantielles.

Vous combinez simplement une gamme de service en fonction de vos besoins, et vous nous laissez procéder aux visites de maintenance pour éviter les temps d'immobilisation. Nous proposons trois type d'accord de service, disponibles pour toutes nos pompes :

  • De base
  • Étendu
  • Complet


Quelque soit l'accord que vous choisissez, votre équipement sera toujours dépanné par du personnel spécialement formé.

Le choix économique

Le bon entretien des pompes peut permettre de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 50 % et dans une série de pompes fonctionnant ensemble, la défaillance d'une pompe peut avoir une incidence sur toutes les autres. L'accord de service Grundfos permet de minimiser le coût de fonctionnement total d'une pompe, car notre calcul minutieux du coût global du cycle de vie de tous nos produits implique que nous avons une vue d'ensemble du coût réel lié à la possession de chacune de nos pompes.

La conclusion d'un accord de service et le recours à nos techniciens de maintenance hautement qualifiés pour intervenir sur votre pompe constituent votre protection contre les dépenses imprévues. L'entretien régulier de vos pompes leur assurera un fonctionnement optimal.

Grundfos Service se charge de la maintenance et de la réparation de vos pompes et nos professionnels de maintenance peuvent également vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Réparation et maintenance de votre système de pompage existant

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter Grundfos par téléphone pour la réparation et la maintenance des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Grundfos peut réparer vos pompes afin qu'elles retrouvent leurs spécifications d'origine. Toutefois, il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe, ou même son remplacement, peut s'avérer moins cher, à long terme, qu'une réparation. Reportez-vous à « Mises à niveau et remplacement » pour comprendre comment cela est possible.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Avec l'aide de nos partenaires professionnels de service agréés locaux, nous offrons un service mondial et l'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.

Gestion à distance Grundfos

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique de surveiller et de gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.

Les pompes et les intervenants ne font plus qu'un

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos constitue en une méthode simple pour surveiller et gérer des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des infrastructures d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Par rapport aux solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile, ce système offre une gamme plus vaste d'avantages et de fonctions. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes

Grâce à la planification des astreintes, ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider de qui reçoit les messages d'alerte de chaque installation à chaque heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face aux exceptions quotidiennes au calendrier.

Optimiser le service et la maintenance

L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance, générés automatiquement par le système. Cela peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU27) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et contrôleurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

En outre, il comporte une fonction d'interchangeabilité de pompe pour le circuit de circulation des chauffages centraux, les pompes à eau chaude, les pompes S d'eaux usées, et permet de créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, textes du devis, schémas de câblage, etc.
Il est possible d'exporter tous ces éléments aux formats de fichier les plus populaires (.gif, .bmp, .txt, .dxf, etc.).

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange

Pièces de rechange

« BE Responsible », Être responsable, est l'une des valeurs centrales de Grundfos. C'est pourquoi, pour nous, il est essentiel que nos pompes soient développées pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de vie. De ce fait, les offres de service, y compris les pièces de rechange et les kits de remplacement, sont définies lors de la phase de développement.
Les offres de service personnalisées, la commande en ligne et les centres de distribution d'urgence vous permettent d'obtenir les pièces lorsque vous en avez besoin.

Liste des pièces de rechange recommandées

Cette liste indique les pièces que nous vous conseillons de conserver sur votre site afin de dépanner vos pompes. Ces recommandations se trouvent sur le site du produit de notre outil WebCAPS.

Kits de maintenance spéciaux

Les kits de maintenance incluent tout ce dont vous avez besoin pour une tâche de réparation ou de maintenance spécifique, y compris les instructions de démontage, de remplacement et de remontage.


Service de livraison des pièces de rechange en 24 heures

Pour être certain de ne pas attendre, nous pouvons mettre de côté un stock de pièces de rechange essentielles pour votre installation. Elles seront ainsi à votre disposition quand vous en aurez besoin.

Garantie 10 ans

Les pièces de rechange de la pompe Grundfos que vous achetez aujourd'hui seront toujours disponibles dans 10 ans : nous vous le garantissons.
 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60