Dosage numérique, DME pompes doseuses à membrane

Généralité

Généralité

Les pompes doseuses numériques DME Grundfos combinent convivialité et précision parfaite, pour de grandes quantités de dosage dans une plage de 60 l/h à 940 l/h, avec quelques variantes.

Dosage numérique

L'utilisation d'un moteur à pas/d'entraînements CE optimise la régulation de la vitesse de course et la rend extrêmement précise. La durée de chaque course de pression varie en fonction du réglage du débit. Le temps de course d'aspiration reste toujours constant, mais peut être prolongé à l'aide de la fonction anti-cavitation et donc adapté aux besoins correspondants. Ce mode d'aspiration a toujours lieu avec le volume de course complet. Il en résulte un dosage continu et une impulsion inférieure dans le système de dosage, facteurs importants pour assurer le pompage en douceur des produits de dégazage et dans les installations nécessitant des conduites d'aspiration plus longues.

La gamme de pompes DME possède tous les avantages de la gamme très appréciée de plus petites pompes doseuses numériques, en permettant un dosage précis plus facile que jamais.

Réglage précis et facile

L’opérateur peut facilement installer et régler la pompe pour obtenir la quantité exacte de liquide requise pour l’application. Le réglage de la pompe est directement visible à l'écran, en ml/h ou l/h, impulsions ou par lots. Le mode de fonctionnement est facilement identifiable au moyen d'icônes.

Taux de variation 1 : 800

Avec un taux de variation dix fois meilleur que celui d'un équipement traditionnel, les pompes doseuses numériques DME offrent un maximum de précision et de polyvalence.

La variation de la course d'aspiration de 75 %, 50 % ou 25 % de la vitesse maximale assure un amorçage optimal et un déplacement des liquides, y compris les plus difficiles.

Technologie unique

Une technologie unique d'entraînement et de régulation par microprocesseur assure que les liquides sont dosés avec précision et avec une faible impulsion, même lorsque la pompe fonctionne avec des liquides très visqueux ou dégazant. A l’inverse du réglage traditionnel de la longueur de course, la pompe DME est régulée par un réglage automatique de la vitesse du moteur durant la course de refoulement, ainsi que par une vitesse de course d'aspiration fixe. Ceci garantit un mélange uniforme et optimal.

Communication par Fieldbus

Disponible avec interface Profibus pour fournir des caractéristiques et des informations d'état pour le contrôle qualité, la maintenance préventive et la référence future.

Protection contre la surcharge

Une protection intégrée de surcharge surveille la contre-pression de la pompe et la protège contre les charges de pression trop élevées.

Alimentation électrique en mode de commutation

L'alimentation électrique en mode de commutation permet de s'assurer que les pompes doseuses numériques DME Grundfos peuvent être utilisées dans le monde dans la plage 100-240 VCA - 50/60 Hz.

Plusieurs variantes de matériau

Les têtes de dosage des pompes DME sont disponibles en acier inoxydable, en PVDF et en polypropylène écologique et à moindre coût.

Processus :

Dosage de biocides et de produits chimiques, lubrifiant de courroie pour matériel de transport de diverses gammes d'acides, de lessives, d'agents de floculation et de coagulation, de polymères cationiques et anioniques avec des viscosités très différentes, d'agents de précipitation et de désinfectants ainsi que des applications CIP

Applications

  • Industrie des pâtes et papiers
  • Industrie textile
  • Industrie alimentaire et des boissons
  • Eaux industrielles et traitement des eaux usées
  • Traitement de l'eau potable

Caractéristiques et avantages

  • Dosage numérique
  • Ratio 1 : 800
  • Haute précision – technologie unique
  • Dosage de produits de viscosité élevée
  • Robustesse et fiabilité
Documentations

Documentations

 

Dosage numérique jusqu'à 940 l/h

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (284 KB)

Purifiez votre activité

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dosage et désinfection

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Cas d'application

Cas d'application

Service
Installation

Installation

Mise en service


Pour optimiser les performances et l'état de fonctionnement, il est très important que le produit/système soit installé et réglé correctement dès le début. Les connaissances des techniciens de maintenance Grundfos et l'utilisation d'outils de maintenance spécifiques Grundfos pour ajuster les performances de la pompe garantissent au client de bénéficier d'une efficacité maximale et d'un fonctionnement correct de la pompe. La mise en service de la pompe est recommandée dans les applications suivantes :

  • Les pompes sont régulées par un convertisseur de fréquence.
  • Le système de pompage est inclus dans un système plus large, par exemple un système GTC.
  • L'utilisateur souhaite être formé à la bonne utilisation de la pompe.
  • La pompe est un lien vital dans une installation de production/d'application importante.
  • Le réglage est crucial pour une bonne durée de vie du produit Grundfos. Dans les applications de traitement des eaux par exemple, la mise en service n'est pas seulement recommandée, elle est absolument nécessaire.
  • La sécurité constitue un enjeu majeur, par exemple dans un système de désinfection.

La mise en service est réalisée par étape et un rapport des paramètres de la pompe est généré.
N'hésitez pas à contacter votre antenne Grundfos locale pour organiser la mise en service de votre nouveau produit Grundfos.

Pièces détachées recommandées

Bien que la stratégie de Grundfos consiste à fournir les meilleures solutions de pompage à ses clients, une longue utilisation aboutit inévitablement, dans certaines situations, à l'usure de certains composants. Si un court temps d'immobilisation s'avère nécessaire, ou si la pompe est installée dans une zone inaccessible où la livraison des pièces de rechange peut prendre du temps, il est conseillé de disposer d'un petit stock des pièces de rechange recommandées.
Pour de plus amples informations sur les pièces de rechange recommandées ou les kits de maintenance pour votre produit Grundfos, contactez votre antenne Grundfos locale.

Opération

Fonctionnement

L'accord de service Grundfos vise à garantir un fonctionnement efficace et ininterrompu de votre système de pompage et vous donne accès 24 h/24 aux centres de service ainsi qu'aux partenaires de service agréés Grundfos.

Il est plus efficace, et plus économique, de prévenir que de guérir.

Lorsque vous faites l'acquisition d'une pompe, vous souhaitez qu'elle fonctionne de manière efficace et fiable ; l'accord de service conclu avec Grundfos vous apporte cette tranquillité d'esprit. D'un point de vue financier, la conclusion de cet accord est également pleine de sens. cet accord vous donne en effet un aperçu fiable de votre budget de maintenance et un accès à des remises substantielles.

Il vous suffit de combiner une gamme de service en fonction de vos besoins, et de nous laisser ensuite procéder aux visites de maintenance pour éviter les temps d'immobilisation. Nous proposons trois types d'accord de service disponibles pour toutes nos pompes :

  • De base
  • Étendu
  • Complet.

Quelque soit l'accord que vous choisissez, votre équipement sera toujours dépanné par du personnel spécialement formé.

Le choix économique

Le bon entretien des pompes peut permettre de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 50 % et dans une série de pompes fonctionnant ensemble, la défaillance d'une pompe peut avoir une incidence sur toutes les autres. L'accord de service Grundfos permet de minimiser le coût de fonctionnement total d'une pompe, car notre calcul minutieux du coût global du cycle de vie de tous nos produits implique que nous avons une vue d'ensemble du coût réel lié à la possession de chacune de nos pompes.

La conclusion d'un accord de service et le recours à nos techniciens de maintenance hautement qualifiés pour intervenir sur votre pompe constituent votre protection contre les dépenses imprévues. L'entretien régulier et la maintenance de vos pompes assurent un fonctionnement d'une efficacité optimale. Grundfos Service se charge de la maintenance et de la réparation de vos pompes et nos professionnels de maintenance peuvent également vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Réparation et maintenance de votre système de pompage existant

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter Grundfos par téléphone pour la réparation et la maintenance des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Grundfos peut réparer vos pompes afin qu'elles retrouvent leurs spécifications d'origine. Toutefois, il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe ou même son remplacement peuvent, à long terme, s'avérer moins chers qu'une réparation. Reportez-vous à « Mises à niveau et remplacement » pour comprendre comment cela est possible.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Avec l'aide de nos partenaires professionnels de service agréés locaux, nous offrons un service mondial et l'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.

Gestion à distance Grundfos

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique pour surveiller et gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.


Connecter les pompes et les personnes

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, ceci pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos constitue une méthode simple pour surveiller et gérer des installations de pompage, aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des infrastructures d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Par rapport aux solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile, ce système offre une gamme plus vaste d'avantages et de fonctions. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes

Grâce à la planification des astreintes, ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider des personnes devant recevoir les messages d'alerte de chaque installation à toute heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face aux exceptions quotidiennes au calendrier.

Optimiser le service et la maintenance

L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance générés automatiquement par le système. Cela peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU27) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et contrôleurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs.

Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

En outre, il comporte une fonction d'interchangeabilité de pompe pour le circuit de circulation des chauffages centraux, les pompes à eau chaude, les pompes S d'eaux usées, et permet de créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, textes du devis, schémas de câblage, etc.
Il est possible d'exporter tous ces éléments aux formats de fichier les plus utilisés (.gif, .bmp, .txt, .dxf, etc.).

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos dans plusieurs langues. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS est disponible sur CD-ROM et sa version en ligne WebCAPS est disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.

Pièces détachées

Pièces détachées

Pièces détachées

« BE Responsible », ÊTRE responsable, est l'une des valeurs centrales de Grundfos. C'est pourquoi, il nous est essentiel que nos pompes soient développées pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de vie. De ce fait, les offres de service Grundfos, y compris les pièces de rechange et les kits de remplacement, sont définies lors de la phase de développement.
Les offres de service personnalisées, la commande en ligne et les centres de distribution d'urgence vous permettent d'obtenir les pièces lorsque vous en avez besoin.

Liste des pièces de rechange recommandées

Cette liste indique les pièces que nous vous conseillons de conserver sur votre site afin de dépanner vos pompes. Ces recommandations se trouvent sur le site du produit de notre outil WebCAPS.

Kits de maintenance spéciaux

Les kits de maintenance incluent tout ce dont vous avez besoin pour une tâche de réparation ou de maintenance spécifique, y compris les instructions de démontage, de remplacement et de remontage.


Service de livraison des pièces de rechange en 24 heures

Pour être certain de ne pas attendre, nous pouvons mettre de côté un stock de pièces de rechange essentielles pour votre installation. Elles seront ainsi à votre disposition quand vous en aurez besoin.

Garantie 10 ans

Les pièces de rechange de la pompe Grundfos que vous achetez aujourd'hui seront toujours disponibles dans 10 ans : nous vous le garantissons.

Contact
Agence commerciale

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de maintenance

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Où acheter