Direct Sensors™

Généralité

Généralité

Le projet Direct Sensors™ a été lancé par le groupe Grundfos en 1990 dans l’optique de réguler les pompes au moyen d'un capteur de pression différentielle pour améliorer le rendement énergétique. Pendant la phase de développement, les technologies ont évolué. C’est pourquoi aujourd'hui, les Direct Sensors™ sont devenus des capteurs en contact direct avec le liquide, capables de mesurer le débit, la pression relative, la pression différentielle et la température. Nos produits sont vendus en pièces détachées ou intégrées dans nos pompes et solutions de pompage (Magna 3, TPE 2000, Gestionnaire de pression 2, etc.)

Notre signature de marque est la capacité à mesurer le débit, la pression de service ou la pression différentielle avec la température, au moyen d'un seul capteur.

Actuellement, nos solutions couvrent toute la gamme de produits nécessaires, des versions capteurs OEM (VFS, RPS, DPS), à notre nouvelle gamme de capteurs industriels (VFI, RPI, DPI).

Applications :

  • Les Direct Sensors™ conviennent aux applications suivantes :
  • Solaire thermique
  • Pompes à chaleur
  • Moulage par injection plastique
  • Régulation de la température
  • Refroidissement informatique
  • Refroidisseurs
  • Micro CHP
  • Piles à combustible
  • Vannes
  • Chauffage & Climatisation, grand solaire inclus
  • Traitement de l'eau




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

Grundfos Direct Sensors™

Flow Data-booklet

The Grundfos VFS is an integrated OEM flow and temperature sensor for water and harsh aqueous environments. The Grundfos VFI is an industrial flow transmitter for higher flows.

Direct Sensor Pressure sensors

Pressure Data-booklet

The Grundfos pressure range contains sensors and transmitters for measuring relative pressure plus temperature (RPS, RPI) and differential pressure plus temperature (DPS, DPI).

Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32