Stations de dosage

Généralité

Généralité

Les stations de dosage DTS sont destinées à stocker des liquides de dosage. De nombreuses configurations différentes peuvent être sélectionnées de manière flexible afin d'accomplir diverses tâches de dosage. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, les stations DTS peuvent être utilisées pour des liquides de dosage très divers. Le choix des matériaux est adaptable pour correspondre à l'application et à la pompe doseuse sélectionnée.

Faciles à installer, les stations de dosage DTS associées aux pompes doseuses numériques DDA, DDC, DDE et DDI représentent le meilleur choix en matière de rendement lors de l'ajout de liquides tels que des coagulants, des désinfectants ou des agents neutralisants dans un process, de façon précise et contrôlée.

Composants :

  • Réservoir résistant aux produits chimiques en polyéthylène semi-transparent ou noir anti-UV, disponible en 6 volumes de 60 à 1000 litres, avec graduation en relief et couvercle vissé PE
  • Bac de récupération PE
  • Mélangeur manuel ou agitateur électrique avec capteur de niveau pour la protection contre la marche à sec
  • Crépine d'aspiration rigide ou clapet de pied PE, avec capteur de niveau pour la protection contre la marche à sec et tuyauterie d'aspiration jusqu'à la pompe doseuse
  • Unité d'injection PVC ou PP avec raccord G 1/2
  • Tuyauterie de refoulement PE ou PVC (10 m)
  • Vanne de purge
  • Armature de remplissage avec clapet à bille ou trémie de dissolution
  • Vanne multifonctions
  • Préparé pour l'installation d'une pompe doseuse DDA, DDC, DDE, DMX 221 ou DDI 60-10 incluant le matériel de montage nécessaire comme les raccords, plaques et vis en fonction du type de pompe

Applications :

  • Dosage de biocides et d'inhibiteurs dans l'eau de refroidissement
  • Dosage de soude et d'acides pour la régulation du pH
  • Dosage de coagulants, comme le chlorure ferrique pour le traitement des eaux usées
  • Dosage d'hypochlorite
  • Dosage d’agents de nettoyage et de désinfection (CIP, machines à nettoyer)

Avantages :

  •  Nombreuses applications couvertes
  •  Sélection facile
  •  Configurations flexibles
  •  Mise en service aisée
  •  Parfaitement adaptées aux pompes doseuses Grundfos




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

Configurable DTS Dosing Tank Station

DTS Dosing Tank Station

Configurable DTS Dosing Tank Station, Storing and dosing liquid chemicals

Grundfosliterature-5247490.pdf (362 KB)

DMX mechanical diaphragm...

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Dosage et désincfection

Dosage et désinfection

Pompes doseuses, mesures, régulation et systèmes de désinfection.


SMART DIGITAL DDA-DDC-DDE

SMART DIGITAL DDA - DDC - DDE


Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Où acheter